Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Aanmelden
The most fuel efficient configuration is to integrate Zeolite rotor concentrators with a Regenerative Thermal Oxidizer (RTO) for VOC destruction.
Dual Chamber RTOs with 95% primary heat recovery and flameless Natural Gas Injection (NGI) can operate autothermally with highly concentrated VOC streams from concentrators. High airflow applications such as automotive and aerospace finishing take advantage of the minimal fuel requirements of this configuration.
Gas fired heaters can be used for rotor regeneration. However, using hot gas bypass air from the RTO can almost eliminate only fuel usage for the system during normal operating hours. The only fuel use would be at startup.
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!