Druppelvangers / Druppelvangers
DH 4300 Druppelseparatorprofilering
DH Series - Vane-type
- Hoge scheidingsefficiëntie
- Speciaal ontworpen voor hoog vloeistofvolume
- Corrosiebestendig
- Lage onderhoudskosten door eenvoudig werkingsprincipe en lange levensduur
- Breed bereik aanstroomsnelheid
- Op maat gemaakte lengtematen beschikbaar
- Vele montageprofielen beschikbaar
- In-house ISO 9001-gecertificeerde fabricage
product omschrijving
De profilering van de DH™ 4300 druppelseparator vormt, eenmaal gemonteerd, een separator met lamellen voor horizontale stroom. De gestroomlijnde profileringen met meerdere bochten garanderen de combinatie van hoge vloeistofladingen en een zeer efficiënte separatie. De profilering is gemaakt van talkversterkt polypropyleen. Daarom kan de separator worden gebruikt bij vele processen en onder verschillende condities. De profilering van de DH 4300 druppelseparator kan worden geleverd met een standaard lengte van 5 meter of op maat gemaakt tot 5 meter. De profilering van de DH 4300 is voornamelijk ontworpen voor gebruik na spraybevochtigers en luchtinlaten. De profilering is geschikt voor gebruik met aanstroomsnelheid tussen 2 en 8 m/s.
- Downloads