Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Aanmelden
De profilering van de DH™ 4200 druppelseparator vormt, eenmaal in de unit gemonteerd, een separator met lamellen voor horizontale stroom, speciaal ontworpen voor verwarming, ventilatie en airconditioning. De gestroomlijnde profileringen met meerdere bochten garanderen de combinatie van hoge vloeistofladingen en een zeer efficiënte separatie.
De profilering is gemaakt van talkversterkt polypropyleen. Daarom kan de separator worden gebruikt bij vele processen en onder verschillende condities. De profilering van de DH 4200 druppelseparator kan worden geleverd met een standaard lengte van 6 meter of tot 6 meter op maat gemaakt.
Montageprofileringen zorgen voor de juiste afstand tussen de verschillende lamellen. Ook verbeteren zij de stabiliteit van de druppelvangermontage. De profilering van de DH 4200 is voornamelijk ontworpen voor gebruik na spraybevochtigers en luchtinlaten. De profilering is geschikt voor gebruik met aanstroomsnelheid tussen 1 en 4 m/s.
Product informatie
Downloads
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!