Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
De profilering van de DH™ 2500 druppelseparator vormt, eenmaal gemonteerd, een type separator met lamellen voor horizontale stroom voor HVAC-toepassingen. in het bijzonder voor de installatie achter de koelingsspoelen. De gestroomlijnde profileringen zorgen voor lage drukval in combinatie met een zeer efficiënte separatie. De profilering is beschikbaar in verschillende materialen, waarvan de meest populaire talkversterkt polypropyleen, maar ook in aluminium. De profilering is daarom geschikt voor verschillende bedrijfscondities. De profilering van de DH 2500 druppelseparator kan worden geleverd met een standaard lengte van 6 meter of tot 6 meter op maat gemaakt. Montageprofileringen zorgen voor de juiste afstand tussen de verschillende lamellen. Ook verbeteren zij de stabiliteit van de montage van de druppelvanger. De profilering van de DH 2500 kan alleen worden gebruikt na koelingsspoelen en luchtinlaten. De profilering is geschikt voor gebruik met aanstroomsnelheid tussen 2 en 5 m/s.
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!