Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Aanmelden
De profilering van de DH™ 2100 druppelseparator vormt, eenmaal gemonteerd, een separator met lamellen voor horizontale stroom, speciaal ontworpen voor verwarming, ventilatie en airconditioning. De gestroomlijnde profileringen zorgen voor lage drukval in combinatie met een zeer efficiënte separatie. De profilering is beschikbaar in verschillende materialen, waarvan de meest populaire talkversterkt polypropyleen, PVC, PVDF, aluminium en roestvrij staal. Daarom kan de separator worden gebruikt bij vele processen en onder verschillende condities.
De profilering van de DH 2100 druppelseparator kan worden geleverd met een standaard lengte van 6 meter of tot 6 meter op maat gemaakt. Montageprofileringen zorgen voor de juiste afstand tussen de verschillende lamellen. Ook verbeteren zij de stabiliteit van de montage van de druppelvanger. De DH2100 druppelseparatorprofilering is ontworpen voor gebruik in vele toepassingen, zoals bijvoorbeeld: Luchtinlaten, achter koelingsspoelen, als gelijkrichter voor spraybevochtigers, in wasseruitlaten, enz...
Product informatie
Downloads
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!