Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
De DF 3800 is een druppelseparator die eenvoudig te gebruiken is bij vele applicaties. Beschikbaar in combinaties van roestvrij staal en aluminium, en met configuraties voor een breed scala aan bedrijfscondities. De DF 3800 druppelseparator biedt een efficiënte druppelscheiding en een extreem lage drukval, zelfs bij medium aanstroomsnelheid, waardoor energie kan worden bespaard. De druppelseparator kan worden geconfigureerd voor de meest individuele prestaties en installaties, en een kostenbesparende oplossing bieden. Een aantal van deze configuratie-opties zijn bijvoorbeeld alternatieve materiaalkeuze en drainagesystemen, of add-onfuncties als flenzen en beschermgaas. De DF 3800 druppelseparator is een excellente keuze om regen, nevel en grotere mistdruppels uit het gebouw of nautische ventilatiesystemen te houden. Hierdoor is er minder corrosie, en wordt de levenscyclus van het filter verlengd en het vochtgehalte in het gehele systeem verminderd. De DF 3800 druppelseparator is ontworpen voor gebruik bij vele applicaties en voor een eenvoudige integratie in het superieure systeem. De unit is geschikt voor gebruik met aanstroomsnelheid tussen 1 en 4 m/s.
De DF 3800 druppelseparator is ontworpen voor een breed scala aan applicaties. De verschillende uitrustingen zijn geschikt voor de meeste typische installaties. Vaak worden er echter op maat gemaakte druppelseparators geleverd, gebaseerd op de specifieke eisen van de klant. Op aanvraag kunnen materiaalcertificaten voor de meeste materialen worden geleverd. Op specifiek verzoek kunnen fractionele efficiëntiegrafieken worden geleverd voor gegeven aanstroomsnelheden. De DF 3800 kan voor hygiënische HVAC-uitrusting worden geleverd oveeenkomstig de normen VDI 6022, VDI 3803, DIN 1946.
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!