Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Aanmelden
De DF 2800 is een druppelseparator die eenvoudig te gebruiken is bij vele applicaties. Geschikt voor een breed scala aan bedrijfscondities. De DF 2800 druppelseparator biedt een efficiënte druppelscheiding en een extreem lage drukval, zelfs bij medium aanstroomsnelheid, waardoor energie kan worden bespaard. De druppelseparator kan worden geconfigureerd voor de meest individuele prestaties en installaties, en een kostenbesparende oplossing bieden. De DF 2800 druppelseparator is een excellente keuze om regen, nevel en grotere mistdruppels uit het gebouw of nautische ventilatiesystemen te houden. Hierdoor is er minder corrosie, en wordt de levenscyclus van het filter verlengd en het vochtgehalte
in het gehele systeem verminderd.
De DF 2800 druppelseparator is ontworpen voor gebruik bij vele applicaties en voor een eenvoudige integratie in het superieure systeem. De unit is geschikt voor gebruik met aanstroomsnelheid tussen 1 en 4 m/s.
Product informatie
Downloads
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!