Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
De DF 2500 is een druppelseparator die eenvoudig in gebruik is bij vele applicaties. Beschikbaar in verschillenden materiaalcombinaties en met configuraties die hem geschikt maken voor meerdere bedrijfscondities. De DF 2500 druppelseparator biedt een efficiënte druppelscheiding en een lage drukval, zelfs bij hoge aanstroomsnelheid, waardoor energie kan worden bespaard. De druppelseparator kan worden geconfigureerd voor de meest individuele prestaties en installaties, en een kostenbesparende oplossing bieden. Een aantal van deze configuratie-opties zijn bijvoorbeeld alternatieve materiaalkeuze en drainagesystemen, of add-onfuncties als flenzen en beschermgaas. De DF 2500 is de beste keuze als de condens achter de koelingsspoelen moet worden verwijderd. Gecondenseerde druppels kunnen in het systeem terecht komen. Deze overdracht kan de downstream-filters nat maken, waardoor er een hogere drukval plaatsvindt en de levensduur van de filter wordt verkort, en er slijtage van de leidingen kan voorkomen Het elimineren van vochtoverdracht naar de leidingen vermindert corrosie en onderhoud, elimineert onzichtbare lekken van HVAC-uitlaten en vermindert stank en de groei van schimmel die de aanwezigheid van pathogene bacteriën kunnen stimuleren. De DF 2500 druppelseparator is vooral ontwikkeld om na de koelingsspoelen en in luchtinlaten te worden geplaatst. De unit is geschikt voor gebruik met aanstroomsnelheid tussen 2 en 5 m/s. De DF 2500 druppelseparator is ontworpen voor een breed scala aan applicaties. De verschillende uitrustingen zijn geschikt voor de meeste typische installaties. Vaak worden er echter op maat gemaakte druppelseparators geleverd, gebaseerd op de specifieke eisen van de klant. Op aanvraag kunnen materiaalcertificaten voor de meeste materialen worden geleverd. Op specifiek verzoek kunnen fractionele efficiëntiegrafieken worden geleverd voor gegeven aanstroomsnelheden. De DF 2500 kan voor hygiënische HVAC-uitrusting worden geleverd overeenkomstig de normen VDI 6022, VDI 3803, DIN 1946 (geef H aan in bestelcode).
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!