Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
De DF 2100 is een druppelseparator die eenvoudig te gebruiken is bij vele applicaties. Beschikbaar in verschillenden materiaalcombinaties en met configuraties die hem geschikt maken voor meerdere bedrijfscondities. De DF 2100 druppelseparator biedt een efficiënte druppelscheiding en een lage drukval, zelfs bij hoge aanstroomsnelheid, waardoor energie kan worden bespaard. De druppelseparator kan worden geconfigureerd voor de meest individuele prestaties en installaties, en een kostenbesparende oplossing bieden. Een aantal van deze configuratie-opties zijn bijvoorbeeld alternatieve materiaalkeuze en drainagesystemen, of add-onfuncties als flenzen en beschermgaas. De DF 2100 druppelseparator is een excellente keuze om regen, nevel en grotere mistdruppels uit het gebouw of nautische ventilatiesysteem te houden. Hierdoor is er minder corrosie, en wordt de levenscyclus van het filter verlengd en het vochtgehalte in het gehele systeem verminderd. De DF 2100 druppelseparator is ontworpen voor het gebruik in vele toepassingen, zoals: luchtinlaten, condensatieverwijdering achter koelingsspoelen, als gelijkrichter voor spraybevochtigers, in luchtwassers, enz. De unit is geschikt voor gebruik met aanstroomsnelheid tussen 2 en 6 m/s. De gestroomlijnde separator buigt de met druppels beladen gasstroom af. Als gevolg daarvan zorgt de stuwkracht van de druppels ervoor dat de deze tegen het oppervlak van het profiel botsen. De druppels smelten samen en vormen een vloeibare film; door de invloed van de zwaartekracht stroomt de vloeistof naar de onderkant van de profileringen. Speciaal vormgegeven separatorkamers verbeteren de prestaties door een betere separatie van de fijne druppels en een gegarandeerde probleemloze afvoer van de vloeistof. Om "overstroming" van de profileringen en het opnieuw binnenstromen van de gescheiden vloeistof te voorkomen, is de hoogte van profileringssecties van de druppelseparators meestal beperkt tot 2.500 mm.
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!