Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Aanmelden
Munters gebruikt cookies om het waarborgen en verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website. U kunt altijd de cookies uit te wissen Munters of lees meer over cookies
VariMax IFRG (Indirect-fired Recirculating Gas) Heater combines heat exchanger design with indirect heating technologies to deliver contaminant-free process air with very high efficiency. Recirculation of the combustion gases allows the heater to attain an efficiency of 95%, 1,000°F (555°C) temperature rise, 1,200°F (649°C) discharge temperature, and a 40:1 turndown.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!