Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!
Stel een vraag
Industriën
Munters gebruikt cookies om het waarborgen en verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website. U kunt altijd de cookies uit te wissen Munters of lees meer over cookies
De GA luchtverwarmingstoestellen zijn ontworpen voor kosteneffectieve verwarmingsoplossingen in tal van toepassingen, waaronder serres, pluimveestallen en andere veehouderijen.
Alle modellen werken op het principe van direct gestookte gasverwarming. Hierbij wordt een krachtige ventilator gebruikt om lucht naar een verbrandingskamer te vervoeren, waar de brander zich bevindt. Wanneer de lucht door de brander gaat, wordt alle warmte die vrijkomt bij het verbrandingsproces overgedragen aan de luchtstroom. Dit bezorgt de verwarmer een 100% thermale efficiëntie. Het verwarmingsvermogen kan worden aangepast door handmatige instelling van een regelklep. De beschikbare modellen zijn GA15, GA30, GA55, GA95 en GA95t.
De GA verwarmingstoestellen werken op Liquid Petroleum Gas (LPG), dat een zeer schone brandstof is. Om een lange levensduur in een vochtige omgeving te verzekeren, worden de GA verwarmingstoestellen vervaardigd uit roestvrij staal en zijn alle elektrische componenten opgenomen in een IP55 behuizing.
Voor veiligheidsredenen zijn de verwarmingstoestellen uitgerust met een dubbel magneetventiel voor het sluiten en openen van de gastoevoer. Daarnaast zijn de verwarmingstoestellen ook uitgerust met een veiligheidsdruksensor dat de gastoevoer zal afsnijden wanneer een obstructie van de luchtstroom optreedt.
Alle modellen worden volledig gemonteerd geleverd met een elektrisch snoer en gas aansluitingsbuis met een drukregelaar, klaar voor gebruik. Desgewenst kunnen de verwarmingstoestellen geleverd worden met een mechanische of elektrische thermostaat.
Product informatie
Technische specificatie
Opties
Vergelijking
Downloads
Technische specificaties | |
---|---|
Heating power | 46 to 97 kW |
Heating power | 39,000 to 83,400 kcal/h |
Gas consumption Propane gas | 3.6 to 6.6 kg/h |
Gas pressure Propane gas | 2 bar |
Airflow | 6,000 m3/h |
Airflow | 3,560 cfm |
Electrical power consumption | 600 W |
Weight of fully equipped heater | 32 kg |
Technische specificaties | |
---|---|
Heating power | 46 to 97 kW |
Heating power | 39,000 to 83,400 kcal/h |
Gas consumption Propane gas | 3.6 to 6.6 kg/h |
Gas pressure Propane gas | 2 bar |
Airflow | 6,000 m3/h |
Airflow | 3,560 cfm |
Electrical power consumption | 600 W |
Weight of fully equipped heater | 32 kg |
36 kW
97 kW