Ask a question!

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.

Close

Ventilatoren & Lichtfilters / Lichtfilters

LFd36 Light filter

LFd Light Filters

  • Hoge lichtverminderingsfactor
  • Lage weerstand tegen luchtstroom
  • Geschikt voor montage op ventilatoren
  • Geschikt voor montage op luchtinlaten
  • Geschikt voor montage op uitlaatopeningen
  • Gemakkelijk wasbaar
  • Compacte afmetingen voor transport
  • Snelle en gemakkelijke montage

 

product omschrijving

Lichtcontrole speelt een belangrijke rol in de moderne pluimveehouderij. De veehouder kan de vruchten van hiervan plukken door uitstekende productiedoelen te bereiken. Dit is in het bijzonder het geval voor fokbedrijven.
De eerste stap om lichtregeling in een pluimveehouderij te verkrijgen, is een lichtdicht gebouw. Een zeer praktisch probleem waarmee men geconfronteerd wordt bij het lichtdicht maken van een pluimveehouderij, is de noodzaak om ventilatieopeningen in het gebouw te hebben. Deze zorgen ervoor dat verse lucht het gebouw binnenkomt en dat de bedompte lucht het gebouw verlaat. Helaas dringt het daglicht het gebouw binnen door de lucht inlaat- en uitlaatopeningen. Lichtfilters kunnen dit probleem oplossen, doordat ze luchtbeweging doorlaten en het licht absorberen.
In een lichtfilter worden gegolfde lamellen gebruikt om het licht heen en weer tussen de twee kanten van de lamellen te reflecteren. Elke reflectie absorbeert een deel van het licht, zodat de intensiteit afneemt. De kromming van deze lamellen moet zodanig zijn dat veel lichtreflecties gecreëerd worden zonder de luchtstroom sterk te hinderen.
Ervaren ingenieurs in Munters gebruikten state-of-the-art Computational Fluid Dynamics (CFD) software om een perfect gebalanceerd ontwerp te verkrijgen.
De LFd kan toegepast worden op zowel inlaat- als uitlaatopeningen om de stal donker te maken, terwijl buiten de zon helder schijnt. Op zo’n dag kan het lichtniveau wel 160,000 lux hoog zijn.
Wanneer het licht door de LFd passeert, kan het niveau gereduceerd worden tot 0.12 lux en dus totale donkerte gecreëerd worden.

  • technische specificatie
Specificatie
Width 1,100 mm
Height 1,100 mm
Depth 230 mm
Weight 23 kg
Inlet opening 1,1 m2

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.