Ventilatoren & Lichtfilters / Afzuigventilatoren

Euroemme® EM30 Exhaust fan

EM series

  • Behuizing en luchtpijp (venturi) van de ventilator zijn gemaakt van corrosiebestendig Munters Protect-materiaal
  • Centrale naaf en v-riemkatrol zijn gemaakt van die-cast aluminium, met verstevigde ribben voor een langere levensduur.
  • Iedere motor is individueel getest voor 100% kwaliteitscontrole
  • Familie van het Euroemme®-assortiment met bewezen kwaliteit
  • Gepatenteerd centrifugerend systeem voor en energie-efficiënte oplossing
  • Lagers van de sluiterlamellen zijn onderhoudsvrij

 

product omschrijving

EM30 is the ideal exhaust fan whenever high airflow capacity is required. The unique propeller design is self-cleaning and allows the highest efficiency to be reached. The square fan housing and air conveyor (venturi) are made of a strong galvanised sheet-steel. The 6-blade propeller is statically and dynamic balanced for low noise and low vibration. The propeller is available in stainless steel, galvanised steel and pre-coated and galvanised steel To improve aerodynamic efficiency, the fan has been developed in Munters R&D lab. The test chamber has been built according to ANSI/AMCA 210-85 Figure 15 specifications. Construction details and airtightness have been verified by personnel of the BESS Lab at the Agricultural Engineering Department, University of Illinois – USA.

  • technische specificatie
  • Downloads
  • Afbeeldingen
0.75 HP
Motor 0,75 hp
Airflow 0Pa 14,550 m3/h
Airflow 25Pa 13,050 m3/h
Specific performance at 0Pa 17.9 m3/wh
Propeller diameter 760 mm
0.5 HP
Propeller diameter 760 mm
Motor 0,5 hp
Airflow 0Pa 13,500 m3/h
Airflow 25Pa 11,400 m3/h
Specific performance at 0Pa 20.2 m3/wh