Ask a question!

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.

Close

Ventilatoren & Lichtfilters / Afzuigventilatoren

ED36HE exhaust fan

ED Extraction Fans

  • Fan housing and venturi made of the corrosion resistant material Munters Protect
  • Each motor is individually tested for 100% quality control
  • Family members of the time proven Euroemme® fan range
  • High airflow capacity with excellent energy efficiency
  • Low power consumption (EDHE series)
  • Direct drive system (EDHE fans)

 

product omschrijving

De ED36HE ventilator serie behoort tot de nieuwe generatie van hoog energie-efficiënte, zeer robuuste en betrouwbare afzuigventilators, die geschikt zijn voor een grote verscheidenheid aan professionele toepassingen om een optimaal klimaatbeheersingssysteem te creëren. De ED36HE afzuigventilator bestaat uit een 36/30/24’’ doosventilator en een direct aandrijvingssysteem, met een propeller met drie bladen, die statisch en dynamisch gebalanceerd is, bevestigd op de elektrische motor as. De sluiterlamellen zijn geïnstalleerd aan de buitenkant en het hele sluitersysteem wordt aangedreven door het gepatenteerde sluitings-openingsmechanisme, dat bediend wordt door de propellerrotatie. Deze combinatie maakt van de EDHE de ideale afzuigventilator die hoge luchtstroomcapaciteit kan leveren tegen een laag stroomverbruik.
De EDHE is ontworpen, getest en ontwikkeld in het R&D laboratorium van Munters, terwijl de prestaties bevestigd werden door testen die werden uitgevoerd in het BESS Lab in het departement Landbouwingenieur van de universiteit van Illinois, USA.

  • technische specificatie
  • Downloads
1.5 HP
Propeller diameter 915 mm
Motor 0.75 hp
Airflow at 0 Pa 19,100 m3/h
Airflow at 12 Pa 18,200 m3/h
Airflow at 25 Pa 17,200 m3/h
Specific performance at 0 Pa 30.3 m3/h /W

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.