Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Munters gebruikt cookies om het waarborgen en verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website. U kunt altijd de cookies uit te wissen Munters of lees meer over cookies
Economical high performance AX fans from Munters with "air-foil" technology provide the features you like at a price you'll love. High efficiency and high airflow coupled with outstanding durability and reliability are hard to beat. The AX line is ideal for noncorrosive environments. Heavy gauge galvanized-steel panels, supports and high strength galvanized tubular struts provide a superior core for the fan. High quality, greaseable, cast iron pillow block bearings assure longer life. Large pulleys provide greater belt wrap. This means belt tension can be lower without slippage. Less stress increases life for the belts and bearings. With a selection of sizes, housings, discharge cones, guards and shutter options the AX is sure to fit your application. Housing and Panel Options Full depth galvanized tilt housing with guard and plastic shutterFull depth galvanized tilt housing with guard and plastic shutterAX panel fan can be used with either housing option
Beschikbaar in Mexico, United States
Product informatie
Technische specificatie
Opties
Service en upgrades
Vergelijking
Downloads
Technische specificaties | |
---|---|
Propeller diameter | 48 inch |
Propeller rpm | 575 |
Airflow | |
Max BHP | 1.30 |
CFM at 0,00" SP | 25,500 |
CFM/ Watt at 0,00" SP | 22.8 |
Electrical power consumption | |
CFM at 0,05" SP | 24,200 |
CFM / Watt at 0,05" SP | 20.7 |
Motor HP | |
Electrical connection | |
Weight of fully equipped fan |
Technische specificaties | |
---|---|
Propeller diameter | 48 inch |
Propeller rpm | 575 |
Airflow | |
Max BHP | 1.30 |
CFM at 0,00" SP | 25,500 |
CFM/ Watt at 0,00" SP | 22.8 |
Electrical power consumption | |
CFM at 0,05" SP | 24,200 |
CFM / Watt at 0,05" SP | 20.7 |
Motor HP | |
Electrical connection | |
Weight of fully equipped fan |
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!