Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Aanmelden
This Dri-Eaz airmover will ventilate confined spaces through up to 125 feet of Sto&Go ducting – or propel dry air across large open areas to aid in drying. Improve indoor air quality; remove unwanted odors.
Use the Vortex to ventilate, create negative pressure, or add to a complete drying system. The Vortex can be set-up for operation by itself or with up to 125 feet of ducting – making it ideal for ventilation plus a range of drying applications including gyms, concrete pads and hallways.
With its powerful 1.0 hp motor, the Vortex can effectively drive air through ducting or across large open areas. A built-in handle and simple 1-speed switch make operation a snap.
Beschikbaar in Denmark
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!