Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Aanmelden
De MLT800 sorptie-ontvochtiger is ontworpen om met minimale energie efficiciënt toepassingen met een grote luchtstroom te ontvochtigen. Hij is voorzien van een interne afgesloten rotoreenheid. De rotorbehuizing bestaat uit duurzaam, warmtebestendig kunststof en bevat geisoleerde secties die voor een nauwkeurige balans tussen ontvochtigings-, regeneratie- en warmteterugwinningsluchtstromen zorgen. Het robuuste metalen frame en de toegangspanelen zijn vervaardigd van corrosiebestendig ALUZINK®.
Het elektrische regelsysteem voldoet aan de EN 60204 (IEC204) normen. De elektrische componenten zijn bevestigd op elektrische geleiderails en zijn vervaardigd van halogeen-vrij kunststof. Het elektrische systeem is ontworpen voor max. 690 V en 60 ºC. De MLT-ontvochtigers voldoen aan zowel de geharmoniseerde Europese normen als aan de CE markeringsspecificaties.
Beschikbaar in Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
Beschikbaar voor verhuur in Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
Product informatie
Technische specificatie
Opties
Vergelijking
Downloads
Proces lucht | |
---|---|
Nominale luchtstroom | |
Beschikbare statische druk (Pa) | |
Regeneratie lucht | |
Nominale luchtstroom | |
Beschikbare statische druk (Pa) | |
Condensor | |
Nominale luchtstroom | |
Beschikbare statische druk (Pa) | |
Condenspomp | |
Max. opvoerhoogte (horizontaal) | |
Max. opvoerhoogte (verticaal) | |
Waarneembare warmte | |
Motorvermogen ventilator | |
Totaal vermogen, Voltage & Stroomsterkte (ampère/fase) | |
Verwarmingsvermogen | |
Totaal vermogen | |
Totaal vermogen (elektrisch) | |
Totaal vermogen stoom/gas | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Stoom/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Stoom/Gas | |
380V 50/60 Hz Elektrisch | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Stoom/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrisch | |
400V 3-50Hz Stoom/Gas | |
415V 3-50Hz Elektrisch | |
440V 3-60Hz Elektrisch | |
415V 3-50Hz Stoom/Gas | |
440V 3-50Hz Stoom/Gas | |
440V 3-60Hz Stoom/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Stoom/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Stoom/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Max. stoom werkdruk | |
Stoomverbruik | |
Gasverbruik | |
Aardgasdruk | |
Max. zwavelgehalte (ppm) HPS-rotor | |
Diverse gegevens | |
Bedrijfstemperatuur | |
IEC beschermingsklasse (unit) | |
IEC beschermingsklasse (elektrisch) | |
Geluidsniveau in de ruimte Lw(A) dB, alle in- en uitlaten aangesloten | |
Filterklasse | |
Dimensies | |
WxDxH | |
Netto gewicht | |
Droge lucht uit | |
Vochtige lucht |
Proces lucht | |
---|---|
Nominale luchtstroom | |
Beschikbare statische druk (Pa) | |
Regeneratie lucht | |
Nominale luchtstroom | |
Beschikbare statische druk (Pa) | |
Condensor | |
Nominale luchtstroom | |
Beschikbare statische druk (Pa) | |
Condenspomp | |
Max. opvoerhoogte (horizontaal) | |
Max. opvoerhoogte (verticaal) | |
Waarneembare warmte | |
Motorvermogen ventilator | |
Totaal vermogen, Voltage & Stroomsterkte (ampère/fase) | |
Verwarmingsvermogen | |
Totaal vermogen | |
Totaal vermogen (elektrisch) | |
Totaal vermogen stoom/gas | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Stoom/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Stoom/Gas | |
380V 50/60 Hz Elektrisch | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Stoom/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrisch | |
400V 3-50Hz Stoom/Gas | |
415V 3-50Hz Elektrisch | |
440V 3-60Hz Elektrisch | |
415V 3-50Hz Stoom/Gas | |
440V 3-50Hz Stoom/Gas | |
440V 3-60Hz Stoom/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Stoom/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Stoom/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Max. stoom werkdruk | |
Stoomverbruik | |
Gasverbruik | |
Aardgasdruk | |
Max. zwavelgehalte (ppm) HPS-rotor | |
Diverse gegevens | |
Bedrijfstemperatuur | |
IEC beschermingsklasse (unit) | |
IEC beschermingsklasse (elektrisch) | |
Geluidsniveau in de ruimte Lw(A) dB, alle in- en uitlaten aangesloten | |
Filterklasse | |
Dimensies | |
WxDxH | |
Netto gewicht | |
Droge lucht uit | |
Vochtige lucht |
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!