Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Aanmelden
The MLT30 desiccant dehumidifier with climatix control is designed to efficiently dehumidify in low moisture applications.
It is equipped with an internally sealed rotor unit. The rotor casing is constructed of durable thermoset plastic and contains isolated sections that provide a precise balance for dehumidification, reactivation, and heat recovery airflows. Its rugged formed metal frame and access panels are produced from corrosion resistant Aluzink®. The MLT30 can be delivered with 3 different reactivation alternatives – electricity, steam or gas.
The modern control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards and is equipped with a number of alarm functions to ensure total control of the dehumidification process.
ML Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.
Beschikbaar voor verhuur in France
Product informatie
Technische specificatie
Vergelijking
Proces lucht | |
---|---|
Nominale luchtstroom | |
Beschikbare statische druk (Pa) | |
Regeneratie lucht | |
Nominale luchtstroom | |
Beschikbare statische druk (Pa) | |
Condensor | |
Nominale luchtstroom | |
Beschikbare statische druk (Pa) | |
Condenspomp | |
Max. opvoerhoogte (horizontaal) | |
Max. opvoerhoogte (verticaal) | |
Waarneembare warmte | |
Motorvermogen ventilator | |
Totaal vermogen, Voltage & Stroomsterkte (ampère/fase) | |
Verwarmingsvermogen | |
Totaal vermogen | |
Totaal vermogen (elektrisch) | |
Totaal vermogen stoom/gas | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Stoom/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Stoom/Gas | |
380V 50/60 Hz Elektrisch | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Stoom/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrisch | |
400V 3-50Hz Stoom/Gas | |
415V 3-50Hz Elektrisch | |
440V 3-60Hz Elektrisch | |
415V 3-50Hz Stoom/Gas | |
440V 3-50Hz Stoom/Gas | |
440V 3-60Hz Stoom/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Stoom/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Stoom/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Max. stoom werkdruk | |
Stoomverbruik | |
Gasverbruik | |
Aardgasdruk | |
Max. zwavelgehalte (ppm) HPS-rotor | |
Diverse gegevens | |
Bedrijfstemperatuur | |
IEC beschermingsklasse (unit) | |
IEC beschermingsklasse (elektrisch) | |
Geluidsniveau in de ruimte Lw(A) dB, alle in- en uitlaten aangesloten | |
Filterklasse | |
Dimensies | |
WxDxH | |
Netto gewicht | |
Droge lucht uit | |
Vochtige lucht |
Proces lucht | |
---|---|
Nominale luchtstroom | |
Beschikbare statische druk (Pa) | |
Regeneratie lucht | |
Nominale luchtstroom | |
Beschikbare statische druk (Pa) | |
Condensor | |
Nominale luchtstroom | |
Beschikbare statische druk (Pa) | |
Condenspomp | |
Max. opvoerhoogte (horizontaal) | |
Max. opvoerhoogte (verticaal) | |
Waarneembare warmte | |
Motorvermogen ventilator | |
Totaal vermogen, Voltage & Stroomsterkte (ampère/fase) | |
Verwarmingsvermogen | |
Totaal vermogen | |
Totaal vermogen (elektrisch) | |
Totaal vermogen stoom/gas | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Stoom/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Stoom/Gas | |
380V 50/60 Hz Elektrisch | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Stoom/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrisch | |
400V 3-50Hz Stoom/Gas | |
415V 3-50Hz Elektrisch | |
440V 3-60Hz Elektrisch | |
415V 3-50Hz Stoom/Gas | |
440V 3-50Hz Stoom/Gas | |
440V 3-60Hz Stoom/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Stoom/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Stoom/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Max. stoom werkdruk | |
Stoomverbruik | |
Gasverbruik | |
Aardgasdruk | |
Max. zwavelgehalte (ppm) HPS-rotor | |
Diverse gegevens | |
Bedrijfstemperatuur | |
IEC beschermingsklasse (unit) | |
IEC beschermingsklasse (elektrisch) | |
Geluidsniveau in de ruimte Lw(A) dB, alle in- en uitlaten aangesloten | |
Filterklasse | |
Dimensies | |
WxDxH | |
Netto gewicht | |
Droge lucht uit | |
Vochtige lucht |
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!