Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Aanmelden
Munters gebruikt cookies om het waarborgen en verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website. U kunt altijd de cookies uit te wissen Munters of lees meer over cookies.
Lees meer over de Google Privacy & Voorwaarden.
Luchtstroom 690 m3/h
The ML690 desiccant dehumidifier is designed to efficiently dehumidify in low moisture applications. Features include an internally sealed rotor unit, corrosion-resistant casing design, providing a precise balance for dehumidification, reactivation, and heat recovery airflows. The durable Aluzink® frame and access panels are ergonomically designed, allowing simple installation and maintenance.
The electrical control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards. The electrical components are mounted on busbars and are constructed of halogen-free plastic. The electrical system is designed for up to 690V and 60º C. ML Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.
Beschikbaar in Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Product informatie
Opties
Service en upgrades
Vergelijking
Downloads
Luchtstroom 1700 m3/h
Luchtstroom 1350 m3/h
Luchtstroom 2300 m3/h
Luchtstroom 3000 m3/h
Luchtstroom 180 m3/h
Luchtstroom 180 m3/h
Luchtstroom 270 m3/h
Luchtstroom 270 m3/h
Luchtstroom 420 m3/h
Luchtstroom 420 m3/h
Luchtstroom 690 m3/h
Luchtstroom 1100 m3/h
Luchtstroom 350 m3/h
Luchtstroom 800 m3/h
Luchtstroom 800 m3/h
Luchtstroom 1400 m3/h
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!