Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Aanmelden
Luchtstroom 420 m3/h
De ML420L sorptie-ontvochtiger met lucht-gekoelde condenser is ontworpen om met minimale energie efficiciënt in onverwarmde, afgesloten ruimten te ontvochtigen. De natte lucht van de ontvochtiger wordt door de luchtgekoelde condensor geleid en vervolgens via een gesloten circuit teruggeleid naar de rotor. De componenten in het gesloten circuit zijn vervaardigd uit roestvrij staal en thermobestendig kunststof. Het door de condensor verwijderde water wordt afgevoerd. De warmte van de luchtgekoelde condenser kan in de ruimte benut worden of worden afgevoerd.
Het robuuste metalen frame en de toe-gangspanelen zijn vervaardigd van corrosiebestendig Aluzink®.
Het elektrische systeem voldoet aan de ML-serie standaard. De ML-L ontvochtigers voldoen aan zowel de geharmoniseerde Europese normen als aan de CE markeringsspecificaties.
Beschikbaar in Korea, Australia, Russia, India, Thailand, Japan, South Africa, Europe, Middle East, Africa
Product informatie
Technische specificatie
Opties
Service en upgrades
Vergelijking
Downloads
Proces lucht | |
---|---|
Nominale luchtstroom | 420 m3/h |
Beschikbare statische druk (Pa) | 200 Pa |
Regeneratie lucht | |
Nominale luchtstroom | 155 m3/h |
Beschikbare statische druk (Pa) | |
Condensor | |
Nominale luchtstroom | 1250 m3/h |
Beschikbare statische druk (Pa) | 200 Pa |
Condenspomp | |
Max. opvoerhoogte (horizontaal) | |
Max. opvoerhoogte (verticaal) | |
Waarneembare warmte | 3.2 kW |
Motorvermogen ventilator | 1.1 kW |
Totaal vermogen, Voltage & Stroomsterkte (ampère/fase) | |
Verwarmingsvermogen | |
Totaal vermogen | |
Totaal vermogen (elektrisch) | 6.12 kW/h |
Totaal vermogen stoom/gas | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 18.2 A |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Stoom/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 17.7 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Stoom/Gas | |
380V 50/60 Hz Elektrisch | |
380V 3-50Hz | 10.5 A |
380V 3-50Hz Stoom/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrisch | 10.2 A |
400V 3-50Hz Stoom/Gas | |
415V 3-50Hz Elektrisch | 9.9 A |
440V 3-60Hz Elektrisch | |
415V 3-50Hz Stoom/Gas | |
440V 3-50Hz Stoom/Gas | |
440V 3-60Hz Stoom/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Stoom/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Stoom/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Max. stoom werkdruk | |
Stoomverbruik | |
Gasverbruik | |
Aardgasdruk | |
Max. zwavelgehalte (ppm) HPS-rotor | |
Diverse gegevens | |
Bedrijfstemperatuur | +0 / +25 °C |
IEC beschermingsklasse (unit) | IP33 |
IEC beschermingsklasse (elektrisch) | IP54 |
Geluidsniveau in de ruimte Lw(A) dB, alle in- en uitlaten aangesloten | 66 dB(A) |
Filterklasse | G3 |
Dimensies | |
WxDxH | 1500 x 590 x 1305 mm |
Netto gewicht | 214 kg |
Droge lucht uit | 160 mm |
Vochtige lucht | 250 mm |
Proces lucht | |
---|---|
Nominale luchtstroom | 420 m3/h |
Beschikbare statische druk (Pa) | 200 Pa |
Regeneratie lucht | |
Nominale luchtstroom | 155 m3/h |
Beschikbare statische druk (Pa) | |
Condensor | |
Nominale luchtstroom | 1250 m3/h |
Beschikbare statische druk (Pa) | 200 Pa |
Condenspomp | |
Max. opvoerhoogte (horizontaal) | |
Max. opvoerhoogte (verticaal) | |
Waarneembare warmte | 3.2 kW |
Motorvermogen ventilator | 1.1 kW |
Totaal vermogen, Voltage & Stroomsterkte (ampère/fase) | |
Verwarmingsvermogen | |
Totaal vermogen | |
Totaal vermogen (elektrisch) | 6.12 kW/h |
Totaal vermogen stoom/gas | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | 18.2 A |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Stoom/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | 17.7 A |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Stoom/Gas | |
380V 50/60 Hz Elektrisch | |
380V 3-50Hz | 10.5 A |
380V 3-50Hz Stoom/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrisch | 10.2 A |
400V 3-50Hz Stoom/Gas | |
415V 3-50Hz Elektrisch | 9.9 A |
440V 3-60Hz Elektrisch | |
415V 3-50Hz Stoom/Gas | |
440V 3-50Hz Stoom/Gas | |
440V 3-60Hz Stoom/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Stoom/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Stoom/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Max. stoom werkdruk | |
Stoomverbruik | |
Gasverbruik | |
Aardgasdruk | |
Max. zwavelgehalte (ppm) HPS-rotor | |
Diverse gegevens | |
Bedrijfstemperatuur | +0 / +25 °C |
IEC beschermingsklasse (unit) | IP33 |
IEC beschermingsklasse (elektrisch) | IP54 |
Geluidsniveau in de ruimte Lw(A) dB, alle in- en uitlaten aangesloten | 66 dB(A) |
Filterklasse | G3 |
Dimensies | |
WxDxH | 1500 x 590 x 1305 mm |
Netto gewicht | 214 kg |
Droge lucht uit | 160 mm |
Vochtige lucht | 250 mm |
Luchtstroom 180 m3/h
Luchtstroom 270 m3/h
Luchtstroom 420 m3/h
Luchtstroom 690 m3/h
Luchtstroom 1100 m3/h
Luchtstroom 1350 m3/h
Luchtstroom 180 m3/h
Luchtstroom 270 m3/h
Luchtstroom 690 m3/h
Luchtstroom 2300 m3/h
Luchtstroom 1700 m3/h
Luchtstroom 3000 m3/h
Luchtstroom 800 m3/h
Luchtstroom 800 m3/h
Luchtstroom 350 m3/h
Luchtstroom 1400 m3/h
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!