Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Aanmelden
The ML270 desiccant dehumidifier is designed to efficiently dehumidify in low moisture applications. Features include an internally sealed rotor unit, corrosion-resistant casing design, providing a precise balance for dehumidification, reactivation, and heat recovery airflows. The durable Aluzink® frame and access panels are ergonomically designed, allowing simple installation and maintenance.
The electrical control system conforms to EN 60204 (IEC204) standards. The electrical components are mounted on busbars and are constructed of halogen-free plastic. The electrical system is designed for up to 690V and 60ºC. ML Series dehumidifiers conform to both harmonised European Standards and to CE marking specifications.
Beschikbaar voor verhuur in Germany, Poland, Austria, Czech Republic, Switzerland
Product informatie
Technische specificatie
Opties
Vergelijking
Downloads
Proces lucht | |
---|---|
Nominale luchtstroom | |
Beschikbare statische druk (Pa) | |
Regeneratie lucht | |
Nominale luchtstroom | |
Beschikbare statische druk (Pa) | |
Condensor | |
Nominale luchtstroom | |
Beschikbare statische druk (Pa) | |
Condenspomp | |
Max. opvoerhoogte (horizontaal) | |
Max. opvoerhoogte (verticaal) | |
Waarneembare warmte | |
Motorvermogen ventilator | |
Totaal vermogen, Voltage & Stroomsterkte (ampère/fase) | |
Verwarmingsvermogen | |
Totaal vermogen | |
Totaal vermogen (elektrisch) | |
Totaal vermogen stoom/gas | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Stoom/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Stoom/Gas | |
380V 50/60 Hz Elektrisch | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Stoom/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrisch | |
400V 3-50Hz Stoom/Gas | |
415V 3-50Hz Elektrisch | |
440V 3-60Hz Elektrisch | |
415V 3-50Hz Stoom/Gas | |
440V 3-50Hz Stoom/Gas | |
440V 3-60Hz Stoom/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Stoom/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Stoom/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Max. stoom werkdruk | |
Stoomverbruik | |
Gasverbruik | |
Aardgasdruk | |
Max. zwavelgehalte (ppm) HPS-rotor | |
Diverse gegevens | |
Bedrijfstemperatuur | |
IEC beschermingsklasse (unit) | |
IEC beschermingsklasse (elektrisch) | |
Geluidsniveau in de ruimte Lw(A) dB, alle in- en uitlaten aangesloten | |
Filterklasse | |
Dimensies | |
WxDxH | |
Netto gewicht | |
Droge lucht uit | |
Vochtige lucht |
Proces lucht | |
---|---|
Nominale luchtstroom | |
Beschikbare statische druk (Pa) | |
Regeneratie lucht | |
Nominale luchtstroom | |
Beschikbare statische druk (Pa) | |
Condensor | |
Nominale luchtstroom | |
Beschikbare statische druk (Pa) | |
Condenspomp | |
Max. opvoerhoogte (horizontaal) | |
Max. opvoerhoogte (verticaal) | |
Waarneembare warmte | |
Motorvermogen ventilator | |
Totaal vermogen, Voltage & Stroomsterkte (ampère/fase) | |
Verwarmingsvermogen | |
Totaal vermogen | |
Totaal vermogen (elektrisch) | |
Totaal vermogen stoom/gas | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Stoom/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Stoom/Gas | |
380V 50/60 Hz Elektrisch | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Stoom/Gas | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrisch | |
400V 3-50Hz Stoom/Gas | |
415V 3-50Hz Elektrisch | |
440V 3-60Hz Elektrisch | |
415V 3-50Hz Stoom/Gas | |
440V 3-50Hz Stoom/Gas | |
440V 3-60Hz Stoom/Gas | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Stoom/Gas | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Stoom/Gas | |
500V 3-50Hz | |
Max. stoom werkdruk | |
Stoomverbruik | |
Gasverbruik | |
Aardgasdruk | |
Max. zwavelgehalte (ppm) HPS-rotor | |
Diverse gegevens | |
Bedrijfstemperatuur | |
IEC beschermingsklasse (unit) | |
IEC beschermingsklasse (elektrisch) | |
Geluidsniveau in de ruimte Lw(A) dB, alle in- en uitlaten aangesloten | |
Filterklasse | |
Dimensies | |
WxDxH | |
Netto gewicht | |
Droge lucht uit | |
Vochtige lucht |
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!