Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Munters gebruikt cookies om het waarborgen en verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website. U kunt altijd de cookies uit te wissen Munters of lees meer over cookies
Luchtstroom 2300 m3/h
De ML23 sorptie-ontvochtiger met Climatix controls is ontworpen om efficiciënt te ontvochtigen tot lage vochtgehalten.
Hij is voorzien van een interne, afgesloten rotor-eenheid. De rotorbehuizing bestaat uit duurzaam, warmtebestendig kunststof en bevat geisoleerde secties die voor een nauwkeurige balans tussen ontvochtigings-, regeneratie- en warmteterugwinnings-luchtstromen zorgen. Het robuuste metalen frame en de toegangspanelen zijn vervaardigd van corrosiebestendig Aluzink®. ML23 kan worden geleverd met drie verschillende regeneratiealternatieven: elektriciteit, stoom of gas.
Het elektrische regelsysteem voldoet aan de EN 60204 (IEC204) normen en beschikt over tal van alarmmeldingen voor een totale beheersing van uw ontvochtigingsproces.
De ML-ontvochtigers voldoen aan zowel de geharmoniseerde Europese normen als aan de CE markeringsspecificaties
Beschikbaar in Russia, India, South Africa, Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Product informatie
Technische specificatie
Service en upgrades
Vergelijking
Downloads
Proces lucht | |
---|---|
Nominale luchtstroom | 2300 m3/h |
Beschikbare statische druk (Pa) | 300 Pa |
Regeneratie lucht | |
Nominale luchtstroom | 850 m3/h |
Beschikbare statische druk (Pa) | 300 Pa |
Condensor | |
Nominale luchtstroom | |
Beschikbare statische druk (Pa) | |
Condenspomp | |
Max. opvoerhoogte (horizontaal) | |
Max. opvoerhoogte (verticaal) | |
Waarneembare warmte | |
Motorvermogen ventilator | |
Totaal vermogen, Voltage & Stroomsterkte (ampère/fase) | |
Verwarmingsvermogen | |
Totaal vermogen | |
Totaal vermogen (elektrisch) | 28.9(50Hz) 29.6(60Hz) kW/h |
Totaal vermogen stoom/gas | 4.3(50Hz) 5.0(60Hz) kW/h |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Stoom/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Stoom/Gas | |
380V 50/60 Hz Elektrisch | |
380V 3-50Hz | 47.1 A |
380V 3-50Hz Stoom/Gas | 10.7 A |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrisch | 45.3 A |
400V 3-50Hz Stoom/Gas | 10.7 A |
415V 3-50Hz Elektrisch | 44.0 A |
440V 3-60Hz Elektrisch | 41.9 A |
415V 3-50Hz Stoom/Gas | 10.7 A |
440V 3-50Hz Stoom/Gas | |
440V 3-60Hz Stoom/Gas | 10.6 A |
460V 3-60Hz | 40.6 A |
460V 3-60Hz Stoom/Gas | 10.6 A |
480V 3-60Hz | 39.3 A |
480V 3-60Hz Stoom/Gas | 10.6 A |
500V 3-50Hz | |
Max. stoom werkdruk | 5 bar(g) |
Stoomverbruik | 12 g/s |
Gasverbruik | 2.2 m3/h |
Aardgasdruk | 20 - 30 mbar |
Max. zwavelgehalte (ppm) HPS-rotor | 30 ppm |
Diverse gegevens | |
Bedrijfstemperatuur | -20 / +40 °C |
IEC beschermingsklasse (unit) | IP33 |
IEC beschermingsklasse (elektrisch) | IP44 |
Geluidsniveau in de ruimte Lw(A) dB, alle in- en uitlaten aangesloten | 76 dB(A) |
Filterklasse | G3 |
Dimensies | |
WxDxH | 1200 x 870 x 1790 mm |
Netto gewicht | 320 kg |
Droge lucht uit | 315 mm |
Vochtige lucht | 200 mm |
Proces lucht | |
---|---|
Nominale luchtstroom | 2300 m3/h |
Beschikbare statische druk (Pa) | 300 Pa |
Regeneratie lucht | |
Nominale luchtstroom | 850 m3/h |
Beschikbare statische druk (Pa) | 300 Pa |
Condensor | |
Nominale luchtstroom | |
Beschikbare statische druk (Pa) | |
Condenspomp | |
Max. opvoerhoogte (horizontaal) | |
Max. opvoerhoogte (verticaal) | |
Waarneembare warmte | |
Motorvermogen ventilator | |
Totaal vermogen, Voltage & Stroomsterkte (ampère/fase) | |
Verwarmingsvermogen | |
Totaal vermogen | |
Totaal vermogen (elektrisch) | 28.9(50Hz) 29.6(60Hz) kW/h |
Totaal vermogen stoom/gas | 4.3(50Hz) 5.0(60Hz) kW/h |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Stoom/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Stoom/Gas | |
380V 50/60 Hz Elektrisch | |
380V 3-50Hz | 47.1 A |
380V 3-50Hz Stoom/Gas | 10.7 A |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrisch | 45.3 A |
400V 3-50Hz Stoom/Gas | 10.7 A |
415V 3-50Hz Elektrisch | 44.0 A |
440V 3-60Hz Elektrisch | 41.9 A |
415V 3-50Hz Stoom/Gas | 10.7 A |
440V 3-50Hz Stoom/Gas | |
440V 3-60Hz Stoom/Gas | 10.6 A |
460V 3-60Hz | 40.6 A |
460V 3-60Hz Stoom/Gas | 10.6 A |
480V 3-60Hz | 39.3 A |
480V 3-60Hz Stoom/Gas | 10.6 A |
500V 3-50Hz | |
Max. stoom werkdruk | 5 bar(g) |
Stoomverbruik | 12 g/s |
Gasverbruik | 2.2 m3/h |
Aardgasdruk | 20 - 30 mbar |
Max. zwavelgehalte (ppm) HPS-rotor | 30 ppm |
Diverse gegevens | |
Bedrijfstemperatuur | -20 / +40 °C |
IEC beschermingsklasse (unit) | IP33 |
IEC beschermingsklasse (elektrisch) | IP44 |
Geluidsniveau in de ruimte Lw(A) dB, alle in- en uitlaten aangesloten | 76 dB(A) |
Filterklasse | G3 |
Dimensies | |
WxDxH | 1200 x 870 x 1790 mm |
Netto gewicht | 320 kg |
Droge lucht uit | 315 mm |
Vochtige lucht | 200 mm |
Luchtstroom 180 m3/h
Luchtstroom 270 m3/h
Luchtstroom 420 m3/h
Luchtstroom 1100 m3/h
Luchtstroom 690 m3/h
Luchtstroom 1350 m3/h
Luchtstroom 180 m3/h
Luchtstroom 270 m3/h
Luchtstroom 420 m3/h
Luchtstroom 690 m3/h
Luchtstroom 1700 m3/h
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!