Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Aanmelden
Luchtstroom 1350 m3/h
De ML1350 sorptie-ontvochtiger is ontworpen om efficiciënt te ontvochtigen tot lage vochtgehalten. Hij is voorzien van een interne, afgesloten rotor-eenheid. De rotorbehuizing bestaat uit duurzaam, warmtebestendig kunststof en bevat geisoleerde secties die voor een nauwkeurige balans tussen ontvochtigings-, regeneratie- en warmteterugwinnings-luchtstromen zorgen. Het robuuste metalen frame en de toegangspanelen zijn vervaardigd van corrosiebestendig Aluzink®.
Het elektrische regelsysteem voldoet aan de EN 60204 (IEC204) normen. De elektrische componenten zijn bevestigd op elektrische geleiderails en zijn vervaardigd van halogeen-vrij kunststof. Het elektrische systeem is ontworpen voor max. 690 V en 60 ºC. De ML-ontvochtigers voldoen aan zowel de geharmoniseerde Europese normen als aan de CE markeringsspecificaties.
Beschikbaar in Asia Pacific, Europe, Middle East, Africa
Product informatie
Technische specificatie
Opties
Service en upgrades
Vergelijking
Downloads
Proces lucht | |
---|---|
Nominale luchtstroom | 1350 m3/h |
Beschikbare statische druk (Pa) | 300 Pa |
Regeneratie lucht | |
Nominale luchtstroom | 490 m3/h |
Beschikbare statische druk (Pa) | 300 Pa |
Condensor | |
Nominale luchtstroom | |
Beschikbare statische druk (Pa) | |
Condenspomp | |
Max. opvoerhoogte (horizontaal) | |
Max. opvoerhoogte (verticaal) | |
Waarneembare warmte | |
Motorvermogen ventilator | |
Totaal vermogen, Voltage & Stroomsterkte (ampère/fase) | |
Verwarmingsvermogen | |
Totaal vermogen | 15.16 kW |
Totaal vermogen (elektrisch) | |
Totaal vermogen stoom/gas | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Stoom/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Stoom/Gas | |
380V 50/60 Hz Elektrisch | |
380V 3-50Hz | 24.4 A |
380V 3-50Hz Stoom/Gas | |
380V 3-60Hz | 24.9 A |
400V 3-50Hz Elektrisch | 23.6 A |
400V 3-50Hz Stoom/Gas | |
415V 3-50Hz Elektrisch | 23.1 A |
440V 3-60Hz Elektrisch | 22.3 A |
415V 3-50Hz Stoom/Gas | |
440V 3-50Hz Stoom/Gas | |
440V 3-60Hz Stoom/Gas | |
460V 3-60Hz | 21.7 A |
460V 3-60Hz Stoom/Gas | |
480V 3-60Hz | 21.1 A |
480V 3-60Hz Stoom/Gas | |
500V 3-50Hz | 18.7 A |
Max. stoom werkdruk | |
Stoomverbruik | |
Gasverbruik | |
Aardgasdruk | |
Max. zwavelgehalte (ppm) HPS-rotor | |
Diverse gegevens | |
Bedrijfstemperatuur | -20 / +40 °C |
IEC beschermingsklasse (unit) | IP33 |
IEC beschermingsklasse (elektrisch) | IP54 |
Geluidsniveau in de ruimte Lw(A) dB, alle in- en uitlaten aangesloten | 75 dB(A) |
Filterklasse | G3 |
Dimensies | |
WxDxH | 715 x 590 x 1510 mm |
Netto gewicht | 160 kg |
Droge lucht uit | 250 mm |
Vochtige lucht | 160 mm |
Proces lucht | |
---|---|
Nominale luchtstroom | 1350 m3/h |
Beschikbare statische druk (Pa) | 300 Pa |
Regeneratie lucht | |
Nominale luchtstroom | 490 m3/h |
Beschikbare statische druk (Pa) | 300 Pa |
Condensor | |
Nominale luchtstroom | |
Beschikbare statische druk (Pa) | |
Condenspomp | |
Max. opvoerhoogte (horizontaal) | |
Max. opvoerhoogte (verticaal) | |
Waarneembare warmte | |
Motorvermogen ventilator | |
Totaal vermogen, Voltage & Stroomsterkte (ampère/fase) | |
Verwarmingsvermogen | |
Totaal vermogen | 15.16 kW |
Totaal vermogen (elektrisch) | |
Totaal vermogen stoom/gas | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Stoom/Gas | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Stoom/Gas | |
380V 50/60 Hz Elektrisch | |
380V 3-50Hz | 24.4 A |
380V 3-50Hz Stoom/Gas | |
380V 3-60Hz | 24.9 A |
400V 3-50Hz Elektrisch | 23.6 A |
400V 3-50Hz Stoom/Gas | |
415V 3-50Hz Elektrisch | 23.1 A |
440V 3-60Hz Elektrisch | 22.3 A |
415V 3-50Hz Stoom/Gas | |
440V 3-50Hz Stoom/Gas | |
440V 3-60Hz Stoom/Gas | |
460V 3-60Hz | 21.7 A |
460V 3-60Hz Stoom/Gas | |
480V 3-60Hz | 21.1 A |
480V 3-60Hz Stoom/Gas | |
500V 3-50Hz | 18.7 A |
Max. stoom werkdruk | |
Stoomverbruik | |
Gasverbruik | |
Aardgasdruk | |
Max. zwavelgehalte (ppm) HPS-rotor | |
Diverse gegevens | |
Bedrijfstemperatuur | -20 / +40 °C |
IEC beschermingsklasse (unit) | IP33 |
IEC beschermingsklasse (elektrisch) | IP54 |
Geluidsniveau in de ruimte Lw(A) dB, alle in- en uitlaten aangesloten | 75 dB(A) |
Filterklasse | G3 |
Dimensies | |
WxDxH | 715 x 590 x 1510 mm |
Netto gewicht | 160 kg |
Droge lucht uit | 250 mm |
Vochtige lucht | 160 mm |
Luchtstroom 180 m3/h
Luchtstroom 270 m3/h
Luchtstroom 420 m3/h
Luchtstroom 690 m3/h
Luchtstroom 1100 m3/h
Luchtstroom 180 m3/h
Luchtstroom 270 m3/h
Luchtstroom 420 m3/h
Luchtstroom 690 m3/h
Luchtstroom 2300 m3/h
Luchtstroom 1700 m3/h
Luchtstroom 3000 m3/h
Luchtstroom 800 m3/h
Luchtstroom 800 m3/h
Luchtstroom 350 m3/h
Luchtstroom 1400 m3/h
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!