Beschikbaar in
China, Korea, Australia, India, Thailand, Singapore, Europe, Middle East, Africa
Ontvochtigers / Autonome luchtontvochtigers
MCD140
MCD Series
- Efficiënte ontvochtiging tussen -20 ºC en 40 ºC
- Modulerend vochtbeheer, waaronder temperatuursensor voor luchtvochtigheid
- Communicatie en externe beheeropties
- Filter en rotoralarm standaard ingebouwd
- Energiebesparende opties
- Service- en functie-indicatoralarm als externe indicatoren
opties
- Energy Recovery Purge (ERP)
- Externe Controle
- "Filters M5, G4 of G4/F7 combinatie"
- Geïsoleerde proces luchtinlaat
- "Sensoren (RV, absoluut en laag dauwpunt)"
- Aanraakscherm
- Communicatie via Modbus, BACnet of Lon
- Gas, elektriciteit, warm water, stoom, hitte
product omschrijving
De MCD140 combineert traditionele Munters-troeven zoals doeltreffendheid en stevigheid met moderne, geavanceerde technologie zoals modulerende RV-regeling en een weergave in verschillende talen.
Een laag energieverbruik en een hoge betrouwbaarheid zijn belangrijk voor moderne processen. Ons moderne regelingssysteem geleverd met hoge efficiënte fans, die voldoen aan de EU richtlijn over Ecodesign, uitgerust met frequentie omvormers geven u verscheidene mogelijkheden om uw energieverbruik te verminderen. Het Energy Recovery Purge (ERP) is verkrijgbaar als standaard optie om energie te besparen.
De MCD140 is voorzien van een aantal alarmfuncties die zorgen voor een totale controle van het ontvochtigingsproces. De framebehuizing en de buitenpanelen zijn gemaakt van corrosiebestendig AluZink en gecoat in RAL 7035.
De MCD140 ontvochtiger dekt een breed scala aan behoeften af door verscheidene standaardfuncties aan te bieden. De talrijke opties zorgen voor een effectieve voor- en nabehandeling door eenvoudig mechanische en elektrische componenten toe te voegen.
De MCD140 kan worden geleverd met 3 verschillende alternatieven voor regeneratie - elektrisch, stoom en gas. Een serviceaanduiding geeft aan wanneer een preventief onderhoud nodig is. Dit is een standaard functie. De ventilatorinlaat is ontworpen om verschillende uitlaatposities mogelijk te maken en zo de installatie te vergemakkelijken.
De elektrische installatie voldoet aan de norm EN 60204 (IEC204). De MCD serie ontvochtigers zijn in overeenstemming met de Europese standaarden en de specificaties van de CE-markering.
- technische specificatie
- Downloads
Proces lucht | |
---|---|
Nominale luchtstroom | 14000 m3/h |
Beschikbare statische druk (Pa) | 250 Pa |
Motorvermogen ventilator | 11 kW |
Regeneratie lucht | |
Statisk tryk ved normal vent.hastighed | 300 Pa |
Nominale luchtstroom | 4500 m3/h |
Motorvermogen ventilator | 4 kW |
Totaal vermogen, Voltage & Stroomsterkte (ampère/fase) | |
Max. zwavelgehalte (ppm) HPS-rotor | 30 |
Totaal vermogen met ERP, Elektrisch | 147.7 kW |
Stoomverbruik met ERP 5 Bar (g) | 63.3 g |
Stoomverbruik met ERP 3 Bar | 61.9 g |
Totaal vermogen (elektrisch) | 165.7 kW/h |
Totaal vermogen stoom/gas | 15.7 kW/h |
380V 3-50 Hz Elektrisch | 261 A |
380V 3-50Hz Stoom/Gas | 33 A |
400V 3-50Hz Elektrisch | 248 A |
400V 3-50Hz Stoom/Gas | 31 A |
440V 3-60Hz Elektrisch | 225 A |
415V 3-50Hz Stoom/Gas | 30 A |
415V 3-50Hz Elektrisch | 239 A |
440V 3-60Hz Stoom/Gas | 28 A |
Max. stoom werkdruk | 7 bar(g) |
Stoomverbruik (g/s), 3 bar (g) | 70.3 g/s |
Stoomverbruik (g/s), 5 bar (g) | 71.9 g/s |
Gasverbruik | 14.77 m3/h |
Energieverbruik 20°C, 60% | 2660 kWh/kg |
Aardgasdruk | 18-30 mbar |
Diverse gegevens | |
Motorwikkelingen | F |
Bedrijfstemperatuur | -20/+40 °C |
IEC beschermingsklasse (unit) | 33 IP |
IEC beschermingsklasse (elektrisch) | 54 IP |
Geluidsniveau in de ruimte Lw(A) dB, alle in- en uitlaten aangesloten | 95 dB(A) |
Luchtfilter, standaard | G4 |
Dimensies | |
WxDxH | 2917x1590x2575 mm |
Netto gewicht | 1153 kg |
Droge lucht uit | 337x630 mm |
Vochtige lucht | 244x450 mm |