Ontvochtigingssystemen

DesiCool

Laat het DesiCool-klimaatbeheersingssysteem van Munters jullie faciliteiten kosteneffectief koelen en verwarmen zonder koudemiddelen of koelmachines. De DesiCool maakt gebruik van sorptiekoeltechnologie om de omgevingslucht te conditioneren en de temperatuur van de toevoerlucht te verlagen of te verhogen, afhankelijk van het klimaat of het seizoen.

Hoogtepunten

  • Creëert een comfortabel binnenklimaat
  • Duurzame, koudemiddelvrije airconditioning
  • Verlaagt de energiekosten met wel 70% in de zomer
  • Wint in de winter tot 90% van de warmte terug
  • Eenvoudig te installeren, te bedienen en te onderhouden
  • Verlaagt onderhoudskosten
  • Verlengt de levensduur van apparatuur

Producten in deze serie

ModelGebruikershandleiding
DesiCool DCIBekijken

TitelDownloadlink
DesiCool-BR-DE-201811BrochureDuitsBekijken
Ragn-Sells-CS-SV-202107Case studyZweedsBekijken
Ragn-Sells-CS-EN-202107Case studyEngelsBekijken