Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Munters gebruikt cookies om het waarborgen en verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website. U kunt altijd de cookies uit te wissen Munters of lees meer over cookies
For coarse filtration in relation to e.g. demolition tasks, the dust filter bag is perfect. It is easily attached to the Vortex fan with a clamp with a snap lock. The filter bag (305 mm) is 3 metres long, filter class G3. For very dusty demolition applications where, for example, our air cleaner HEPA500 is used, the Vortex with dust filter bag can be used as pre-filtration for optimised dust reduction.
Beschikbaar in Denmark
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!