Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Aanmelden
The WETdek evaporative cooling system combines nature’s process of evaporation with Munters exclusive features providing precise temperature and humidity control.
» High quality, corrosion resistant construction, and a minimum number of mechanical components ensure reliable operation.
» Custom Airflow Volumes:
Airflow rates of 20,000 to 100,000+ scfm are available. For larger volumes of air, multiple units may be stacked or combined.
» High Cooling Efficiency: Up to 99% efficiency can be achieved using media depths between 4” and 24”.
» Low system pressure drop.
» Can be programmed for automatic maintenance during operation.
» Munters GLASdek® and CELdek® assure extended, reliable media life.
Product informatie
Downloads
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!