Ask a question!

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.

Close

Koelers en Bevochtigers / Goten

WDP Water distribution system

WDP Water Distribution system

  • Snelle en gemakkelijke installatie
  • Gemakkelijk onderhoud en reiniging
  • Flexibele plaatsing van wateraanvoer en -afvoer
  • Corrosiebestendig (roestvrij staal 304, epoxy voorgelakt verzinkt staal)
  • Ontworpen voor een gelijkmatige bevochtiging van de hele padwand
  • Stabilisatie van de padwand
  • Toepasbaar op alle maten pads, hoogtes en breedtes
  • Beschikbaar als compleet systeem met alle onderdelen

opties

  • Gootbeugels

product omschrijving

WDP is een volledig water toevoer- en afvoersysteem voor het bevochtigen van de adiabatische koelingspadwanden. Het volledige systeem omvat een gootsysteem, watertank, waterpomp, watertoevoer en -afvoer pakket, padwandstabilisatie en een beëindigingspakket.

Het WDP systeem is speciaal ontworpen om gelijkmatige bevochtiging van het CELdek® adiabatische koelingspad, continue waterrecirculatie en mechanische stabilisatie van de padwand te verzekeren. Gelijkmatige bevochtiging betekent efficiëntere koeling, zodat de koelingscapaciteit van het pad gemaximaliseerd wordt.

Het WDP systeem heeft een modulair design, dat zorgt voor een grote flexibiliteit in het aanpassen van de gewenste lengte van de padwand (gewoonlijk een veelvoud van de standaard padbreedte – 600mm).
Het water dat onder druk staat, wordt toegevoerd aan de top van het CELdek adiabatische koelingspad via een waterverdeelsysteem. Het waterverdeelsysteem heeft kleine gekalibreerde gaten die opwaarts georiënteerd zijn. Deze ontwerpeigenschap voorkomt verstopping en zorgt dus voor efficiënte waterdistributie over de hele wand. Dit is zo zelfs wanneer de adiabatische koelingspads niet perfect horizontaal uitgelijnd zijn, bijvoorbeeld door bewegingen op de grond.


Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.