Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Aanmelden
The DCP serie bestaat uit de DCP30 en DCP30 TOP4 adiabatische koelingseenheden die geschikt zijn voor tal van toepassingsgebieden, waaronder veehouderijen, serres en industriële sites.
De eenheid gebruikt het natuurkundige principe van waterverdamping; de lucht wordt door de CELdek® adiabatische koeling pads gestuurd door een krachtige ventilator. Wanneer de lucht door het natte pad passeert, draagt deze warmte over op het water en koelt hierdoor zichzelf. De hoeveelheid vocht dat aanwezig is in de lucht, bepaalt de graad van temperatuurverlaging van de behandelde lucht.
Beschikbaar in Europe, Middle East, Africa
Product informatie
Technische specificatie
Downloads
Dry weight | 1,360 kg |
Motor power | 1,000 kW |
Motor power | 2,500 hp |
Airflow | 1,200 m3/h |
Airflow | 2,150 cfm |
Propeller diameter | 650 mm |
Propeller diameter | 800 inch |
Number of blades | 6 |
Max. operating temperature | 50 °C |
Max. operating temperature | 122 °F |
IEC protective class of electric motor | IP55 |
Electric motor winding insulation grade | F |
Dry weight | 44 kg |
Motor power | 1.1 kW |
Motor power | 1.5 hp |
Airflow | 9,415 cfm |
Airflow | 16,000 m3/h |
Propeller diameter | 780 mm |
Propeller diameter | 30 inch |
Number of blades | 6 |
Max operating temperature | 50 °C |
Max operating temperature | 122 °F |
IEC protective class of electric motor | IP55 |
Electric motor winding insulation grade | F |
Dry weight | 1,360 kg |
Motor power | 1,000 kW |
Motor power | 2,500 hp |
Airflow | 1,200 m3/h |
Airflow | 2,150 cfm |
Propeller diameter | 650 mm |
Propeller diameter | 800 inch |
Number of blades | 6 |
Max. operating temperature | 50 °C |
Max. operating temperature | 122 °F |
IEC protective class of electric motor | IP55 |
Electric motor winding insulation grade | F |
Dry weight | 44 kg |
Motor power | 1.1 kW |
Motor power | 1.5 hp |
Airflow | 9,415 cfm |
Airflow | 16,000 m3/h |
Propeller diameter | 780 mm |
Propeller diameter | 30 inch |
Number of blades | 6 |
Max operating temperature | 50 °C |
Max operating temperature | 122 °F |
IEC protective class of electric motor | IP55 |
Electric motor winding insulation grade | F |
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!