Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Deze luchtbehandelingssystemen van topkwaliteit bestaan uit zelfdragende sandwichpanelen, met gladde binnen- en buitenoppervlakken.
De standaard panelen zijn vervaardigd met voorgelakte externe panelen met een dikte van 6/10 mm, RAL 9002.
Het systeem bevat polyethuraan schuim, met een dichtheid van 40 kg/m3, met 90% gesloten cellen, en het heeft een compressiesterkte van 180 kN/m2 en een schuifsterkte van 170 kN/m2.
De dikte van het voorgelakte interne blad is 6/10 mm, RAL 9002.
• Roestvrij stalen paneel van 304 of roestvrij 304 voorgelakt optioneel - andere opties op aanvraag
• Dikte paneel 80 mm, vuurklasse standaard NFP 92-501 M1
• Paneelmontage via geïntegreerde haken, gesloten met een metalen bevestiging. Voor de werking wordt een eenvoudige sleutel met zeskantige kop gebruikt.
• Panelen en post-constructie is glad en voorkomt koudebruggen
• NA-kasten worden door frames ondersteund, hoogte hangt af van kastmaat
• Toegang via scharnierdeuren, of verwijderbare panelen met druk
• NA -systemen zijn uitgerust met anti-koudebrugframes.
• Luchtbehandelingsstromen variëren tussen de 1.000 en 300.000 m3/h.
Classificatie: Luchtdichtheid: klasse L2, optioneel L1. Thermische transmissie: T1 Factor thermische bruggen: TB1. Mechanische sterkte D1.
Beschikbaar in United Kingdom, Netherlands, Australia, Belgium
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!