Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Stel een vraag
Industrieën
Aanmelden
Dit is een eersteklas selectie van luchtbehandelingssystemen, uitgerust met zelfdragende, gladde panelen.
Het standaard buitenpaneel is afgewerkt met RAL7035-coating, en met verzinkt stalen blad van 10/10 mm. Minerale wol met een dichtheid van 70 kg/m3 en vuurklasse M0.
Binnenpaneel afgewerkt met RAL7035-coating, verzinkt stalen blad 10/10 mm. Paneelopties van roestvrij staal / gecoat staal, andere opties op aanvraag. De panelen zijn 50mm dik, gemonteerd met interne en externe bouten, met een afwerkingslaag om de externe bouten te beschermen. Met dit systeem kunnen de systeempanelen gedemonteerd worden. Geen koudebruggen. Schuin geplaatst waterreservoir of standaardpaneel Toegangsdeuren of -panelen geven toegang tot het systeem, technische gangen zijn beschikbaar.
Classificatie: Luchtdichtheid: klasse L2, optioneel L1. Thermische transmissie: T3 Factor thermische bruggen: TB3. Mechanische sterkte D1.
Luchtbehandelingsstromen variëren tussen de 1000 en 100,000 m3/h.
Gemakkelijk te reinigen, voldoet aan hygiënische vereisten.
Beschikbaar in France, Belgium
Product informatie
Opties
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!