Ask a question!

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.

Close

Luchtinlaten / Luiken

SMT26 Inlet shutter

SMT inlet shutters

  • Compact ontwerp en gemakkelijke installatie
  • Zelfreinigende afsluitbladen voorkomen stofophoping
  • Actuatoren om bladen individueel of in groepen te openen of te sluiten
  • Strakke sealing en duurzame afsluitbladen
  • Optioneel beschermgaas ter voorkoming van het binnenkomen van wilde dieren of vogels
  • Stalen frame en afsluitbladen van corrosiebestendig materiaal Munters Protect
  • Kan worden gecombineerd met Euroemme®-ventilatoren en Munters klimaatcontrollers en LFD lichtfilters voor een compleet pakket

 

product omschrijving

De SMT inlaatafsluitingen zijn ontworpen voor gebruik als luchtinlaten voor veehouderijen en serres.

Volledige automatisering van ventilatiecomponenten wordt een standaardeigenschap van landbouwgebouwen. De vraag naar ventilatie in dergelijke gebouwen is voortdurend in verandering, waardoor er nood is aan het regelmatig openen en sluiten van de luchtinlaten. De SMT Slim inlaatafsluiting is ideaal voor de automatisering van het openen en sluiten van dergelijke luchtinlaten. Actuatoren zorgen voor de nodige openings- of sluitingskracht. Hierbij zijn verschillende opties beschikbaar. Elke SMT kan worden uitgerust met een actuator zodat elke SMT Slim afsluiting individueel geopend en gesloten kan worden. In dit geval wordt de actuator doorgaans binnen het frame van de SMT geplaatst. De SMT Slim afsluitingen kunnen ook aan elkaar gelinkt worden en dan kan een centrale actuator gebruikt worden om alle SMT Slim afsluitingen tegelijkertijd te openen of te sluiten.
Er zijn verschillende modellen van actuatoren beschikbaar om te passen bij de verscheidene soorten van controleconfiguraties, van eenvoudig open of gesloten tot geavanceerde versies waar de mate van opening kan aangepast worden.

  • technische specificatie
  • Downloads
Technische specificaties
Weight (with motor actuator) 12 kg
Number of shutterblades 7
Inlet opening 0,8 m2
Manual (1,15 MB)

Wij zijn experts

Wij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.