Munters helpt bij het brengen van het Bronzen tijdperk naar het Orford Museum
Het Orford Museum, geaccrediteerd door het MLA (Museums, Libraries and Archives Council), verzamelt en toont historisch materiaal dat in Orford en de omgeving van Suffolk wordt gevonden. Het museum bevindt zich in het Orford kasteel, een plaatselijk historische bezienswaardigheid, dat in de 12e eeuw door koning Henry II werd gebouwd en nu in het bezit is van en onderhouden wordt door de English Heritage.
Het Orford Museum bevindt zich op de bovenste verdieping van het Orford kasteel, en is toegankelijk via een brede maar zeer onregelmatige stenen wenteltrap. De keuze voor een compacte en lichte ontvochtiger maakt een snelle en gemakkelijke installatie mogelijk en biedt tevens de flexibiliteit om de unit naar een ander gedeelte van het museum te verplaatsen, indien gewenst. Michael Flint, CEO van het Orford Museum, zegt: “De voorwerpen uit het Bronzen tijdperk zijn een opwindende toevoeging aan het museum en zonder Munters was het niet
mogelijk geweest deze unieke collectie naar Orford te brengen.”
Conservatie
Om dit te kunnen doen, moest worden voldaan aan specifieke criteria als streng toezicht en het kunnen regelen van de luchtvochtigheidsniveaus. Vele metalen ondergaan corrosie als zij worden blootgesteld aan condensatie, waarbij de corrosie wordt versneld door natuurlijke en industriële vervuiling. Bij een hoge luchtvochtigheidsgraad kan er "bronsziekte" bij brons ontstaan, een onomkeerbaar corrosieproces dat de voorwerpen zal vernietigen als deze niet goed worden beschermd.
Om de juiste omstandigheden te kunnen creëren vroeg het Orford Museum advies aan English Heritage, het Victoria & Albert Museum en het Museum of London. Zij raadden Munters aan, wereldleider als het gaat om energie-efficiënte luchtbehandeling en ontvochtiging.
Oplossing
Dankzij Munters kon het Orford Museum het Colchester en Ipswich Museum garanderen, dat de relatieve luchtvochtigheidsniveaus constant onder de 50% RV gehouden konden worden en konden daardoor een lange leentermijn van het materiaal uit het Bronzen tijdperk vastleggen.
Het Orford Museum schafte eerst een MG50 sorptie-ontvochtiger aan voor vitrine 3, de archeologische collectie. De MG50 sorptie-ontvochtiger is een compacte lichte unit die gemakkelijk in kleinere ruimtes geplaatst kan worden. In het midden van de ontvochtiger bevindt zich de sorptierotor (wiel), een eenvoudig maar geniaal principe dat meer dan 60 jaar geleden door Carl Munters werd ontworpen. Twee luchtstromen passeren tegelijkertijd door het langzaam draaiende wiel dat een zeer effectieve sorptiebehandeling ondergaat.
Eén luchtstroom wordt ontvochtigd om de benodigde droge lucht te verstrekken, en de andere luchtstroom droogt de rotor en blaast het verzamelde vocht naar buiten.


-
Oplossingen in dit geval