Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
In 2015 opende Archiefcentrum Blekinge hun nieuwe faciliteiten met meer dan 10 km aan schappen in een gebouw van 2 verdiepingen, vlak bij Bräkne-Hoby in het zuiden van Zweden.
Na 30 jaar was het oude gebouw van het Blekinge Archief te klein geworden en dit was een mooie gelegenheid om een nieuw gebouw met ruimte voor de 3 archieven neer te zetten.
De faciliteit is tegenwoordig een onderzoekscentrum voor cultureel erfgoed, familiegeschiedenis en lokale geschiedenis, en heeft een openbare onderzoeksruimte en moderne ontmoetingsfaciliteiten die gratis beschikbaar zijn voor geïnteresseerde personen en groepen.
Het oudste document in het archief komt uit 1643 en het vormt samen met andere documenten en grote aantallen particuliere en openbare collecties van alledaagse artikelen uit het hele land een onvervangbare getuigenis van het verleden. Een belangrijk deel van de lokale geschiedenis dat veilig moet worden opgeborgen, zodat het ook in de toekomst toegankelijk is.
Het nieuwe archiefgebouw is volgens het Zweedse 'gezond huis'-concept gebouwd en daarom zijn er diverse milieuvriendelijke initiatieven in het gebouw geïntegreerd, zoals een zonnecellensysteem op het dak dat alle stroom levert. Als er te veel stroom wordt geproduceerd, neemt de basisschool in het naastgelegen gebouw de overtollige stroom tegen betaling over.
Het archief volgt de richtlijnen van de Zweedse Nationale Archieven op het gebied van klimaatomstandigheden voor binnenruimtes en daarom wordt er het hele jaar een temperatuur van 18 °C (± 2 °C) en een relatieve vochtigheid van 30-40% (± 5%) gehandhaafd. Onder deze klimaatomstandigheden worden opgeslagen voorwerpen goed tegen schade door vocht beschermd, zodat ze ook in de toekomst kunnen worden geraadpleegd.
Munters en bouwbedrijf Skanska hebben een Munters ML23 Plus-klimaatsysteem gebouwd dat speciaal op de behoeften van het nieuwe archief is afgestemd.
Het systeem is op een sorptie-ontvochtiger van het type ML van Munters gebaseerd en het heeft een nominale luchtstroom van 2.300 m³/u.
Er zijn gestandaardiseerde modules toegevoegd voor bevochtiging, koeling en verwarming; daardoor zorgt het ML Plus-systeem voor een perfect stabiel binnenklimaat en wordt er het hele jaar een temperatuur van 18 °C en een relatieve vochtigheid van 35% gehandhaafd - volledig onafhankelijk van wisselende temperaturen en vochtigheidswaarden buiten.
Het systeem is in modules geleverd, die ter plaatse in elkaar zijn gezet. Dankzij het compacte ontwerp is er een mooi systeem ontstaan, dat kleiner is dan een traditionele oplossing met aparte apparaten van verschillende leveranciers.
In het oude archief was geen klimaatregeling en werden de opgeslagen voorwerpen blootgesteld aan een relatieve vochtigheid die tussen 30 en 70% schommelde en dat gaf problemen. In de zomer werden er tijdelijk kleine ontvochtigers geplaatst om de hoge vochtigheid te verlagen, omdat vocht oude documenten op de lange termijn volledig kan verwoesten.
Per Lundin is hoofd bij Blekinge Archives en hij is zeer tevreden over de klimaatoplossing van Munters, vooral over de stabiliteit en betrouwbaarheid van het systeem. De installatie kan probleemloos via het gemeenschappelijke BMS-systeem van de archieven worden gecontroleerd en dankzij een serviceovereenkomst met Munters voor regelmatig en optimaal onderhoud hoeft het personeel van het archief zich niet bezig te houden met bijvoorbeeld fysieke inspecties of vervanging van filters.
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!