Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
IJsbaan Leuven in België is een ijsbaan waar aan ijshockey, kunstschaatsen en discoschaatsen wordt gedaan. In de arena is plaats voor 650 toeschouwers. Ze is het hele jaar door open en is alleen in de zomer minder dan 20 dagen gesloten voor onderhoud.
Het was zowel op technisch als op financieel vlak een grote uitdaging om het hele jaar door open te zijn. Op technisch vlak omdat de warme en vochtige zomerlucht zorgt voor veel condensatie die de structuur van het gebouw en de ijskwaliteit beïnvloedt, waardoor het ijsoppervlak regelmatig moet worden onderhouden. Op ijsbanen waar de MX- en MX²-ontvochtigers de binnenvochtigheid regelen, treedt er geen condensatie op. Door de relatieve vochtigheid het hele jaar door onder 55 % RV te houden, werkt de ijsbaan beter en is ze energiezuinig.
Munters installeerde de MX² 55 in IJsbaan Leuven met een luchtstroom van 5500 m³/u h. De overtollige warmte van de koelapparatuur in de arena wordt gebruikt om de sorptiewielen (rotor) voor te verwarmen en zo te helpen bij de regeneratiecyclus.
In de zomer loopt de overtollige warmte op tot 95 °C, zodat het niet langer nodig is om warmte toe te voegen van andere bronnen voor de regeneratie van het droogwiel. In zulke periodes is de werking van de ontvochtiger zelf beperkt tot een stroomverbruik dat niet hoger is dan 4 kW, waardoor tijdens de werking 36 kW/h wordt bespaard.
In de zomer moest het ijs elk uur worden hersteld omwille van ijs dat zich vormde en de veiligheid van de schaatsers in het gedrang bracht. Voor elke reparatie werd ongeveer 1000 l water gebruikt. Door de Munters-klimaatbeheersing is dat nu niet meer nodig.
De heer Luk Bursen, eigenaar van IJsbaan Leuven, is zeer tevreden en besluit als volgt:
"De ijskwaliteit is erg verbeterd en regelmatige onderbrekingen om het ijs te repareren in de zomer zijn niet langer nodig. Het gebouw vereist minder onderhoud omdat er geen condensatie en schimmel meer worden gevormd. Dit garandeert een veel gezonder klimaat voor atleten en toeschouwers. Ons koelsysteem werkt minder en de overtollige warmte die we voordien afvoerden als afvalwarmte wordt nu volledig gebruikt voor de regeneratiecyclus van de ontvochtiging."
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!