Droogkamer golfzakken bij Rinkven International Golf Club
Rinkven International Golf Club is een golfclub tussen de Antwerpse bossen te Schilde. Met hun twee volwaardige golfbanen van 18 holes en 1500 leden, zijn ze ook meteen een van de grootste clubs van België. In 1981 zijn ze opgestart als een internationale golfclub waar iedereen welkom was. Dit is nog steeds een van de hoofdwaarden waar Rinkven voor staat. Na de recente bouw van een centraal gelegen nieuw club- en caddyhuis dat aansluit op de driving range, stootten ze op een probleem waar veel golfclubs mee kampen.
“In het caddyhuis is er stockageplaats voor 750 golfzakken, 250 trolleys met golfzakken op en 25 buggies. Nu is golf een sport dat heel het jaar rond wordt gespeeld. Dus ook door weer en wind. Als de golfzakken na een golfpartij in de regen binnenkomen, was er kans op schimmelvorming. Verder ontstonden er ook plassen op de grond en bleef het materiaal een lange periode vochtig.
De leden die betaalden voor hun stockage deden hier natuurlijk hun beklag over bij de caddy masters. Dus Rinkven ging op zoek naar een oplossing. Een voor de hand liggende is natuurlijke ventilatie (ramen af en toe open zetten) combineren met verwarming. Na een eenvoudige rekensom werd het al snel duidelijk dat dit een kostelijke affaire zou worden. Daarom waren we ook zeer blij toen het voorstel van Munters binnenkwam,“ vertelt caddy master Danny Matthyssens.
“Zij stelden voor om een natuurlijk klimaat na te bootsen zoals was dat snel droogt op een mooie, winderige droge dag.
De adsorptiedrogers drogen de lucht en voeren het vocht af naar buiten, waar de ventilatoren zorgen voor een goede turbulentie van de droge lucht. Op die manier krijgt schimmel in de stockagehal geen kans en wordt het golfmateriaal droog.
Zo kunnen mensen die elke dag komen golfen toch met droog materiaal spelen.
Twee vliegen in één klap dus. Nu 3 maanden na de installatie gaan we een ledenenquête uitsturen om naar de tevredenheid te polsen.
We hebben er alvast een goed gevoel bij en hebben sindsdien geen klachten meer gekregen.”


-
Oplossingen in dit geval