Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Maakt u in uw faciliteit toevallig nog gebruik van een van de vele oudere en nog steeds stabiel werkende luchtontvochtigers van Munters? Net als Munters en de meeste andere milieubewuste ondernemingen, streeft u wellicht ook naar een lager energieverbruik en een kleinere koolstofvoetafdruk.In dat geval kan Munters vernieuwingsoplossingen bieden om deze oudere eenheden zo energiezuinig mogelijk te maken, waardoor voor de komende jaren een energiezuinige werking wordt gegarandeerd.
Hoe kan het energieverbruik voor regeneratielucht met tot wel 25% worden verminderd?
De meeste energie die voor het sorptieproces nodig is, wordt gebruikt om de regeneratieluchtstroom te verwarmen. Daarom wordt er een aanzienlijke energiebesparing gerealiseerd door de energie in de regeneratiecyclus terug te winnen.
Een intern energieterugwinningssysteem voor het rotorregeneratieproces kan in een breed scala aan grotere luchtontvochtigers (bijv. de MX-, MA-, MCD-, ICA-, MTS- en MDU-serie) achteraf worden geïnstalleerd, wat een energiebesparing tot wel 25% oplevert, doorgaans met een korte terugverdientijd van ongeveer twee jaar of minder.
Onze ervaren serviceteams kunnen de spoelsector eenvoudig op locatie installeren. Hierbij wordt aan de buitenkant niets aangepast – het meeste werk gebeurt in de luchtontvochtiger zelf.
How it works:
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!