Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
De Munters oplossing biedt een verscheidenheid aan voordelen zoals:
Wij drogen uw kledij!
Net zoals op een zonnige, winderige, droge dag. Dit met een beperkte investering, zonder schade aan de kledij en aan een laag energieverbruik!
Vraag vrijblijvend het bezoek aan van onze experts om tot een gepaste oplossing te komen voor u en uw sportief of buitenwerkend personeel!
Munters heeft droogkamers gecreëerd in verschillende toepassingsgebieden waaronder:
Voetbal-, rugby & sportclubs – Drogen van sportkledij met een besparing op de ecologische voetafdruk (in vergelijking met hete lucht droogkasten).
Brandweerkazernes & Militaire – Drogen van uniformen klaar voor het volgende gebruik.
Outdoor activiteitencentra - Verhoog het aantal geboekte activiteiten dankzij de snellere droogtijden.
Kustwachten, havenarbeiders en overheidsdiensten - Droge duikpakken en natte weersomstandigheden.
Kantoren en fietsbeleid - Droge kleding tijdens de werkdag
Scholen - Droge bovenkleding na speeltijd sneller & goedkoper (Vergeleken met verwarming).
Lees enkele van onze verhalen uit de hele wereld!
De adsorptiedrogers drogen de lucht en voeren het vocht af naar buiten, waar de ventilatoren zorgen voor een goede turbulentie van de droge lucht. Op die manier krijgt schimmel in de stockagehal geen kans en wordt het golfmateriaal droog.
lees meerIn samenwerking met de gemeente Gentofte implementeerden de energieconsultants van Force Technology de droogkamer oplossing van munters voor meerdere dagen en stelden ze Phistergården een Munters droogkameroplossing voor om hun droogkasten te vervangen.
lees meerMunters' droogkamerconcept bleek de juiste oplossing te zijn toen Siemens op zoek was naar de beste methode voor het drogen van de kleding van de medewerkers.
lees meerUit het rapport "The Optimal Drying Room" (52813/10/okt. 2002) van het Deense Ministerie van Defensie blijkt dat het droogkamerconcept van Munters het meest energie-efficiënt is met de laagste hoeveelheid energie die per liter verwijderd water wordt gebruikt.
lees meer
De theorie achter het drogen van kleren
Om kleding te drogen moet er een verschil in dampdruk worden gecreëerd tussen de drooglucht en de kleding; hoe groter het verschil in dampdruk - hoe korter de droogtijd. Bij sorptie-ontvochtiging wordt dit verschil gecreëerd door droge lucht toe te voeren met een zeer lage dampdruk = laag watergehalte.
De methode creëert droogcondities die gelijkstaan aan een goede, droge zomerdag met lichte wind, waarbij de kleding in recordtijd buitenshuis droogt.
Bij de droogkameroplossing van Munters wordt een circulatieventilator gebruikt in plaats van wind. Dit bevordert het verdampen van vocht uit de stof waar de luchtontvochtiger het vocht uit de kamer verwijdert. Deze methode verkort de droogtijd enorm.
Bij het drogen door middel van warmte of condensatie-ontvochtiging wordt de luchttemperatuur verhoogd en wordt er een hogere dampdruk gecreëerd. De hogere dampdruk creëert een risico op vochtopname in de constructie van het gebouw. Door de lage dampdruk helpt sorptie-ontvochtiging dergelijke schade aan het gebouw te voorkomen.
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!