Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Veel semi-conductor en elektronica operaties vereisen nauw gecontroleerde droge omstandigheden. De aanwezigheid van hoge luchtvochtigheid / vocht veroorzaakt corrosie van 'circuit' op condensatie op circuit oppervlak van een microchip en oneigenlijk hechting van lichtgevoelige waardoor operationele falen van de semi-conductor.
Om de juiste werkomgeving, Munters ontvochtigers worden gebruikt bieden.
Een vochtige omgeving veroorzaakt elektronische storingen in allerlei elektronische apparatuur.
Een United States Air Force studie schrijft 20% van alle elektronische storingen aan corrosie op contacten en onderdelen, etc., ook als ze coatings hebben goedgekeurd.
Luchtvochtigheid zal ook invloed hebben op de weerstand waarden van isolatiematerialen. Dit zal leiden tot minuut stromen te stromen waar ze moeten niet, wat leidde tot het systeem controle mislukkingen en in sommige gevallen onherstelbare schade.
Het verlagen van de relatieve vochtigheid (RV) tot een niveau rond de 45% met Munters droogmiddel ontvochtiging zal het aantal storingen in tweeën gesneden, in vergelijking met de omgevingscondities van ca. 80% relatieve luchtvochtigheid.
Vochtige lucht zelf kan een goede geleider te zijn In het geval van elektronica zoals generatoren, schakelapparatuur, circulatiepompen, radars en communicatie-apparatuur kan een te vochtige omgeving leiden tot ernstige boog vormen en branden.
In radarsystemen, kan vocht ionisatie van de lucht binnen golfgeleider buizen veroorzaken. In die gevallen is de lucht in de golfgeleiders worden ontvochtigd een zeer laag dauwpunt.
Sorptieluchtontvochtiger's Munters 'worden gebruikt om de elektronische controle-apparatuur en rails tegen corrosie en problemen veroorzaakt door overslagen te beschermen. De hoge diëlektrische constante droge lucht betekent verbeterde isolatie, dus minder doorslagen en goedkoper aanverwante problemen.
Deze eenvoudige maar zeer efficiënte bescherming voorkomt corrosie en vochtigheid veroorzaakte elektronische storingen. Munters oplossing zorgt voor een betrouwbare werking met minder fouten en lagere onderhoudskosten - maximale beschikbaarheid van de installatie en de winstgevendheid.
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!