Het Kalgoorlie Courts Project omvat drie magistratenrechtbanken, twee juryrechtbanken en een reeks bemiddelings-, griffie- en andere ondersteunende faciliteiten. De site is het op de monumentenlijst beschermde historische kalkstenen Warden's Court and Post Office-gebouw in het hart van het erfgoeddistrict van Kalgoorlie.
Snelle feiten
- EPCC-oplossing voorzien voor de technische ruimte van de hoofdairconditioning
- Verbetert de efficiëntie van verpakte airconditioningunits, vooral in de zomer
- Helpt het energieverbruik te verminderen en de levensduur van apparatuur te verlengen
- Verbetert de prestaties bij lage belasting met COP-waarden tot 7:1
Het openstellen van het openbaar domein voor de aangelegde binnenplaatsen, in combinatie met gezoneerde airconditioning, maakt het mogelijk om het hele openbare domein op natuurlijke wijze te ventileren, waardoor een groot deel van het jaar wordt bespaard op airconditioning. De rechtszalen kunnen ook volledig worden opengesteld en de airconditioning kan worden uitgeschakeld. Een ondergronds labyrint koelt de omgevingslucht voor, waardoor de grootte van de airco-installatie en de hoeveelheid energie die nodig is om deze te laten draaien, wordt verminderd.
De bijdrage van Munter
Munter's werd door Jako Industries en Aurecon ingehuurd om een verdampingsvoorkoeleroplossing te leveren voor de hoofdruimte van de airconditioning. De unit is gemonteerd op de hoofdluchtinlaatroosters van deze technische ruimte en koelt de inlaatlucht die wordt gebruikt door de verpakte airconditioningapparatuur. De airconditioninginstallatie kan efficiënter werken in een koelere omgeving wanneer dit het meest nodig is (in de zomer). Bovendien wordt de levensduur van de apparatuur verlengd. Verbeterde prestaties bij lage belasting zorgen voor equivalente COP-waarden tot wel 7:1 en zorgen voor een winnende combinatie voor dit prestigieuze project.
Toepassingen in deze case
Snelle feiten
- EPCC-oplossing voorzien voor de technische ruimte van de hoofdairconditioning
- Verbetert de efficiëntie van verpakte airconditioningunits, vooral in de zomer
- Helpt het energieverbruik te verminderen en de levensduur van apparatuur te verlengen
- Verbetert de prestaties bij lage belasting met COP-waarden tot 7:1