Overmatige vochtigheid kan uw opgeslagen goederen beschadigen

Een ongecontroleerd binnenklimaat, en vooral blootstelling aan een hoge relatieve vochtigheid, kan materialen beschadigen. Zowel bij tijdelijke als langdurige opslag vormt overtollig vocht een bedreiging voor zowel de opgeslagen goederen als hun verpakking. 

Hoge vochtigheidsniveaus kunnen schimmel- en vochtgroei op opgeslagen items bevorderen, vooral op poreuze materialen zoals hout, papier, karton en textiel. Het kan ook leiden tot roest en corrosie op metalen objecten, wat aanzienlijke schade aan machines en opslagapparatuur kan veroorzaken. 

Goederen die tijdens opslag beschadigen, kunnen leiden to aanzienlijke financiële verliezen voor zowel de opslagfaciliteit als haar klanten. Klimaatgecontroleerde opslagruimtes trekken doorgaans meer klanten aan, omdat het risico op vochtgerelateerde schade veel kleiner is.

Zonder efficiënte ontvochtiging loopt u het risico op:

  • Schade aan goederen en verpakkingen, onnodige verspilling
  • Klantontevredenheid en hogere kosten voor schadevergoeding
  • Regelmatig onderhoud om vocht handmatig van vloeren en schappen te verwijderen
  • Overmatig energieverbruik

"Met nauwkeurige en constante beheersing van de luchtvochtigheid in de tentopslag heeft Andresen Towers aan de eisen van Siemens Wind Power kunnen voldoen. De hoge productkwaliteit blijft gedurende de opslagperiode behouden."

Andresen Towers

Nyborg, Denemarken

Beheers de luchtvochtigheid in uw magazijn of tijdelijke opslag

Effectieve vochtigheidsregeling is essentieel om minimale achteruitgang van materialen en schade aan opgeslagen goederen te waarborgen. Een omgeving met een relatieve luchtvochtigheid (RV) van minder dan 50% behoudt doorgaans de meeste materialen. 

De energiezuinige vochtbeheersingssystemen van Munters zijn ontworpen om nauwkeurige vochtigheidsregeling te bieden op optimale niveaus, afhankelijk van de opgeslagen goederen, en om het benodigde onderhoud te minimaliseren. In de meeste magazijnen is het belangrijkste probleem overtollig vocht. Het produceren van droge lucht met een adsorptie-ontvochtiger is dan de meest betrouwbare manier om uw opgeslagen goederen te beschermen. 

Afhankelijk van de locatie van uw magazijn in de wereld en de tijd van het jaar kan ontvochtiging of bevochtiging nodig zijn om het optimale vochtigheidsniveau stabiel te houden. Alle Munters-systemen beschikken over realtime monitoring van vochtigheid en temperatuur en passen hun luchtbehandeling aan om de schommelingen in de omgevingslucht te compenseren, waardoor energiezuinige werking wordt gegarandeerd. 

Voor extra gemoedsrust kunnen de ontvochtigers van Munters worden uitgerust met Munters AirC Connect voor afstandsbediening. Deze cloudgebaseerde oplossing maakt het mogelijk om instellingen op afstand te monitoren, aan te passen en alarmmeldingen te ontvangen op uw mobiele telefoon of desktopcomputer.

Uitgebreide oplossingen voor verschillende soorten opslagfaciliteiten

Vocht is een probleem voor elk type opslagfaciliteit, of het nu een permanent gebouw of een tijdelijke constructie betreft, en ongeacht de grootte van de ruimte en het type opgeslagen goederen. Het installeren van een energiezuinig ontvochtigingssysteem is doorgaans de beste manier om een constant en optimaal klimaat te garanderen dat de opgeslagen goederen beschermt.

Industriële producten voor luchtvochtigheidsregeling in magazijnen

ML

Stand-alone ontvochtigers

ML Plus

Ontvochtigingssystemen

MX² Plus Climate System

Ontvochtigingssystemen

M300

Draagbare ontvochtigers

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Service voor langdurige bewaring van opgeslagen goederen

Munters apparatuur wordt altijd ondersteund door ons wereldberoemde serviceteam. Zij zijn direct in dienst bij Munters en beschikken over tientallen jaren ervaring in het onderhouden van onze klimaatbeheersingssystemen. Met een Munters Service Agreement kunt u de levensduur van uw ontvochtigingssysteem verlengen, de efficiëntie verhogen, stilstand tot een minimum beperken en ervoor zorgen dat uw magazijnen en opslagfaciliteiten altijd met het perfecte klimaat voor de opgeslagen goederen functioneren.

Wilt u het klimaatbeheer voor magazijnen, selfstorage-faciliteiten of tijdelijke constructies bespreken?