Frittstående avfuktere

MX3

Munters MX3 er en høytytende sorpsjonsavfukter utviklet for de mest krevende bruksområdene. Med 15–20 % forbedret energieffektivitet sammenlignet med forrige modell, kombinerer MX3 kraftig avfuktingskapasitet og redusert energiforbruk i et kompakt, korrosjonsbestandig design.

Høydepunkter

  • Innovativ og energieffektiv rotorteknologi
  • 15–20 % mer energieffektiv enn forrige modell
  • Opptil 15 % bedre avfuktingseffekt
  • Opptil 15 % reduksjon i CO₂-utslipp
  • EC-vifteteknologi med lavere støynivå
  • Gass-, damp- eller elektrisk regenerering som standard
  • Fjernovervåking og -styring med tilkoblingsmuligheter

Produkter i denne serien

ModellBredde (mm)Størrelse (mm)Høyde (mm)Vekt (kg)Produktdatablad
MX3 3018968101872407Vis
MX3 35190310911909472Vis
MX3 60224013072214704Vis
MX3 40190310911909537Vis
MX3 55190310911909479Vis
MX3 80224013072214712Vis
MX3 95224013072214656Vis

  • Konfigurerbar for- og etterbehandlig
  • Tilkoplinger
  • Duggpunktsføler
  • Forskjellige overflater tilgjengelig (Munters protect eller rustfritt stål)
  • Energy Efficiency Purge (EEP)
  • Energy Recovery Purge (ERP)
  • Filter M5, G4 eller G4/F7-kombinasjon
  • Prosessvifter
  • Systembypass
  • Systemkontrollere
  • Climatix
  • Regenerering (gass, elektrisk, damp)
Munters MX3-serien – frittstående sorpsjonsavfuktere | Munters