Kjappe fakta

  • Teknisk ekspertise: presis temperatur- og fuktighetskontroll
  • Kundeorientert samarbeid: aktiv involvering i alle faser av prosjektet
  • Energieffektivitet: den mest bærekraftige rotorteknologien på markedet

Bærekraftig og presis klimastyring i Learning and Innovation Center-arkivet

I byggingen av Learning and Innovation Centre (LIC) ved Vrije Universiteit Brussel (VUB) og Université Libre de Bruxelles (ULB) var nøyaktig klimakontroll for arkivrommene avgjørende. Munters ble valgt av Arcadis, verdens ledende selskap innen intelligent, bærekraftig design, ingeniørarbeid og rådgivning for natur- og byggede eiendeler, som den ideelle partneren for å levere en energieffektiv og pålitelig løsning for å bevare verdifulle dokumenter og materialer. «Bærekraft var avgjørende i byggingen av LIC, både når det gjelder materialbruk og energiforbruk. Målet vårt var å minimere energiforbruket, noe som førte til flere tiltak, inkludert forbedret ventilasjon, hvor Munters utgjorde en stor forskjell.» – Thomas Haustraete, prosjektleder ved VUB

Hvorfor klimakontroll er essensielt for arkiver

I arkiver kan temperatur- og fuktighetsvariasjoner skade dokumenter og objekter. For høy fuktighet øker risikoen for mugg og materialforringelse, mens for lav fuktighet kan føre til at papir og andre delikate materialer tørker ut og blir sprø. For LIC var et stabilt, presist kontrollert miljø en absolutt prioritet.

Et innovativt samarbeid

Munters’ ekspertise innen fuktighetskontroll var avgjørende for LIC-arkivet, og deres evne til å være en tenkende partner viste seg uvurderlig. For eksempel var det mye konsultasjon under designfasen, noe som sikret en smidig installasjon. Denne prosjektorienterte tankegangen fra starten sørget for at alle parter kunne stole på et godt resultat. «Munters er ikke bare en leverandør av essensiell klimateknologi, men tenker også aktivt sammen med kunden. Det gjør oss sterke. LIC-prosjektet er et godt eksempel på dette: å finne riktig konsept var en utfordring, men vi er stolte over å ha vært involvert fra design til levering.» – Wouter Adriaens, applikasjonsingeniør hos Munters Hvert avfuktingssystem er designet i henhold til kundens behov. Munters bruker interne verktøy for å velge, konfigurere og kalkulere systemer tilpasset prosjektet, noe som gjør det mulig for Arcadis å være enda mer ambisiøse i sitt design.

Allsidig ventilasjon for arkivrom

I dag er et ML1100PLUS-system installert i arkivrommet ved LIC: et modulært klimaanlegg som kan kjøle, varme, fukte og avfukte rommet på en svært energivennlig måte. Vrije Universiteit Brussel hadde satt strenge ytelsesstandarder med veldig spesifikke grenser for fuktighet og temperatur:
  • LIC-arkivets standarder er 18 °C og 45 % relativ fuktighet (RF).
  • Stabile forhold med 1 °C og 3 % innenfor en 24-timers periode.
  • Beholde svingninger innenfor ±2 °C og 5 % over lengre tid.
  • Takket være ML1100PLUS’ presise kjøle- og varmekrets, humidifier og avfukter, holder rommet seg alltid innenfor disse standardene uten problemer. ML1100PLUS har mange bruksområder. Systemet er ideelt for lagringsrom og arkiver som de ved LIC, men har også bevist sin verdi i museer og gallerier, rene rom og laboratorier, i matproduksjon og for pakking, fylling og kapselrom i farmasøytiske og industrielle prosesslinjer.

    Hva gjør denne ventilasjonsløsningen så spesiell?

    En avgjørende del av ML1100PLUS’ kraftige drift er den tørkerotoren, en smart teknologi som filtrerer vanndamp ut av rommet. Denne teknologien ble ikke bare oppfunnet av Munters, men er fortsatt den beste tørkerotoren på markedet. Kombinert med den nøyaktige temperaturkontrollen i ML1100PLUS, har LIC nå en effektiv alt-i-ett-løsning som enkelt kan styres via et sentralt kontrollsystem. Fordeler med ML1100PLUS-enheten:
  • Presis klimakontroll – holder temperatur og fuktighet konstant innenfor nødvendige standarder.
  • Energieffektivitet – reduserer energiforbruket og bidrar til LICs bærekraftsmål.
  • Kompakt og modulært – enkelt å integrere i ulike lagrings- og forskningsområder.
  • Minimal vedlikehold – robust design med lang levetid og lave vedlikeholdskrav.
  • «Sammen med Wouter Adriaens fra Munters bestemte vi i Arcadis hvordan luftsystemet skulle bygges opp og fungere. Vi så også sammen på overtrykk og tetthet i arkivet. Samarbeidet gikk veldig bra, både i design- og utførelsesfasen. Dette var tydelig et vellykket samarbeid!» – Vera Desoppere, senior prosjektingeniør hos Arcadis

    En løsning for fremtiden

    Med 70 års erfaring innen klimastyring fortsetter Munters å investere i innovative teknologier for å utvikle energieffektive og bærekraftige klimaløsninger. Installeringen ved LIC er et perfekt eksempel på hvordan progressiv ingeniørkunst og samarbeid kan føre til en løsning som er rustet for fremtiden. «Vi investerer kontinuerlig i vår FoU-avdeling for å utvikle miljøvennlige og energieffektive løsninger. Som produsent ser vi stadig på hva markedet trenger og hvordan vi kan tilpasse utvikling og innovasjon deretter.» – Wouter Adriaens, applikasjonsingeniør hos Munters

    Applikasjoner i denne casen

    Kjappe fakta

    • Teknisk ekspertise: presis temperatur- og fuktighetskontroll
    • Kundeorientert samarbeid: aktiv involvering i alle faser av prosjektet
    • Energieffektivitet: den mest bærekraftige rotorteknologien på markedet

    Relatert produktserie

    ML Plus

    Avfuktingssystemer

    Presis klimakontroll i LIC-arkivet | Munters