For høy luftfuktighet kan skade dine lagrede varer

Et ukontrollert innendørs klima, spesielt eksponering for høy relativ luftfuktighet, kan skade materialer. Både ved midlertidig og langtidslagring utgjør for høy fuktighet en risiko for både varene og emballasjen. 

Høye fuktighetsnivåer kan føre til vekst av mugg og sopp på lagrede gjenstander, spesielt på porøse materialer som tre, papir, papp og tekstiler. Det kan også føre til rust og korrosjon på metallobjekter, noe som kan forårsake alvorlige skader på maskiner og lagringsutstyr. 

Skader på eiendeler under lagring kan føre til betydelige økonomiske tap både for lageranlegget og for kundene. Faktisk tiltrekker klimakontrollerte lagerløsninger flere kunder, siden risikoen for fuktskader er minimal.

Uten effektiv avfukting risikerer du:

  • Skader på varer og emballasje, unødvendig svinn
  • Misfornøyde kunder og økte kostnader for erstatning av skadede varer
  • Regelmessig vedlikehold for å fjerne fukt fra gulv og hyller manuelt
  • For høyt energiforbruk

"Med nøyaktig og konstant fuktstyring i teltlageret har Andresen Towers kunnet møte kravene fra Siemens Wind Power. Høy produktkvalitet opprettholdes gjennom hele lagringsperioden."

Andresen Towers

Nyborg, Danmark

Kontroller fuktigheten i ditt lager eller midlertidige lagringsanlegg

Effektiv fuktighetskontroll er avgjørende for å sikre minimal forringelse av materialer og skade på lagrede varer. Et miljø med relativ luftfuktighet (RF) under 50 % bevarer vanligvis de fleste materialer. 

Munters energieffektive systemer for fuktighetskontroll er utviklet for å levere presis fuktighetskontroll på optimale nivåer avhengig av lagrede varer, og minimere nødvendig vedlikehold. I de fleste lager er hovedproblemet for mye fuktighet. Å produsere tørr luft med en adsorpsjonsavfukter er da den mest pålitelige måten å beskytte lagrede varer på. 

Avhengig av hvor lageret ditt ligger i verden og årstiden, kan avfukting eller befuktning være nødvendig for å holde optimal fuktighetsnivå stabilt. Alle Munters-systemer har sanntidsovervåking av fuktighet og temperatur, og vil tilpasse luftbehandlingen for å balansere svingningene i omgivelsesluften, og dermed sikre energieffektiv drift. 

For ekstra trygghet kan Munters avfuktere utstyres med Munters AirC Connect for fjernstyring. Denne skybaserte løsningen gjør det mulig å overvåke, justere innstillinger og få alarmvarsler eksternt på mobiltelefon eller datamaskin.

Helhetlige løsninger for ulike typer lagerfasiliteter

Fuktighet er et problem for alle typer lagerfasiliteter, enten det er en permanent bygning eller en midlertidig konstruksjon, og uavhengig av romstørrelse og typen varer som lagres. Å installere et energieffektivt avfuktingssystem er vanligvis den beste måten å sikre et konstant og optimalt klima som bevarer verdiene under lagring.

Industrielle produkter for fuktstyring i lagerbygninger

ML

Frittstående avfuktere

ML Plus

Avfuktingssystemer

MX² Plus Climate System

Avfuktingssystemer

M300

Bærbare avfuktere

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Service for langtidsbevaring av lagrede varer

Munters-utstyr støttes alltid av vårt verdensledende serviceteam. De er direkte ansatt i Munters og har flere tiår med erfaring i vedlikehold av våre klimakontrollsystemer. Med en Munters Service Agreement kan du forlenge levetiden til avfuktingssystemet, øke effektiviteten, minimere nedetid og sikre at lager og lagringsfasiliteter alltid opererer med perfekt klima for de lagrede varene.

Vil du diskutere klimakontroll for lagerbygninger, selvlagringsfasiliteter eller midlertidige konstruksjoner?