Svingninger i luftfuktighet setter arkivene dine i fare
Ineffektiv kontroll av luftfuktighet utgjør en betydelig risiko for arkivsamlinger, ved å påvirke den fysiske, kjemiske og organiske stabiliteten til materialer. Med et ukontrollert inneklima i arkivet kan integriteten til gjenstander og samlinger bli kompromittert, og det kan medføre risiko for å ikke oppfylle lovpålagte lagringskrav eller forventninger om tilgjengelighet for fremtidige generasjoner.
Overflødig fuktighet skaper et ideelt miljø for mugg, sopp og insekter, som kan forårsake permanente flekker og svekke papir, lær og andre organiske materialer. Høye fuktighetsnivåer fremskynder også skadelige kjemiske reaksjoner, noe som resulterer i korrosjon, sprøhet og misfarging. På den andre siden, hvis miljøet er for tørt, blir materialene mer sårbare for sprekker og rifter ved den minste håndtering.
Å styre temperaturen reduserer ikke risikoen, men kontrollert luftfuktighet gjør det. Munters løsninger for avfukting og befukting tilbyr en kostnadseffektiv og energieffektiv måte å opprettholde ideelle fuktighetsnivåer på, og gir langsiktig beskyttelse for samlinger av historisk, kulturell eller annen betydelig verdi.
Uten effektiv klimakontroll risikerer du:
- Uopprettelig skade på dokumenter og arkivsamlinger
- For høy luftfuktighet: korrosjon, mugg, kjemisk nedbrytning
- For lav luftfuktighet: sprekker i tre eller leire, papir blir sprøtt
- Økt energiforbruk på grunn av unødvendig oppvarming

«Bærekraft var avgjørende i byggingen av LIC, både når det gjelder materialbruk og energiforbruk. Målet vårt var å minimere energiforbruket, noe som førte til flere tiltak, inkludert forbedret ventilasjon, der Munters gjorde en stor forskjell.»
Thomas Haustraete, Prosjektleder
Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Fuktighetskontroll er mer effektivt enn oppvarming
Selv om både temperatur og fuktighet kan skade et arkiv, er det fuktighetsnivået i den omgivende luften som utgjør en kritisk risiko for de lagrede gjenstandene. Å holde et optimalt og stabilt nivå av relativ fuktighet året rundt vil bidra til å sikre integriteten til dine lagrede dokumenter og eiendeler.

Den optimale løsningen er avfukting og befukting kombinert
Å holde lave og stabile nivåer av relativ fuktighet året rundt med et kombinert avfuktings- og befuktingssystem fra Munters bidrar til å sikre ideelle inneklimaforhold i dine arkiver. Ved å bruke sensorer til å oppdage naturlige variasjoner i omgivelsesluften vil systemet automatisk justere og tilpasse seg, og dermed opprettholde optimale lagringsforhold. Vanligvis foretrekkes relativ fuktighet på 45–60 % og temperaturer på 16–19 °C i arkiver.
Munters systemer gir pålitelig, energieffektiv befukting og avfukting for optimal klimakontroll innendørs, tilpasset de spesifikke kravene til dokumenter, samlinger eller gjenstander som lagres.
Kunder som bruker Munters løsninger for fuktighetskontroll
Munters’ avfuktingssystemer for arkiver
Munters ML Plus er et lite, energieffektivt modulært klimakontrollsystem med integrert temperatur- og fuktighetskontroll. Perfekt for arkiver, museer og gallerilagre, ML Plus gir befuktning og sorpsjonsavfukting for optimal innendørs klimakontroll.
- Svært fleksibelt, forhåndstestet modulsystem
- Lavt energiforbruk
- Høykvalitets kapsling for hygieniske krav
- Kompakt, plassbesparende design
- Enkel plug-and-play installasjon og serviceadgang
- Rask igangkjøring
Munters M300 sorpsjonsavfukter tilbyr enestående ytelse, energieffektivitet og kontroll – alt i et lett, men robust design. Kompakt og høytytende, M300 er det perfekte valget for mange bruksområder, som mindre arkiver der overdreven fuktighet er et problem. Det nøye testede designet optimaliserer luftstrømmen, minimerer tap og bidrar til å øke kapasiteten ytterligere.
- Smart kompakt design
- Lett, men robust
- Høy ytelse
- Plug-and-play installasjon
- Energieffektiv
Produkter for fuktighetskontroll for arkiver
Service og vedlikehold for å optimalisere ditt arkivmiljø
Munters’ utstyr støttes alltid av vårt verdensledende serviceteam. De er direkte ansatt av Munters og har flere tiår med erfaring i vedlikehold av våre klimakontrollsystemer. Med en Munters Serviceavtale kan du forlenge levetiden til ditt fuktighetskontrollsystem, øke effektiviteten, minimere nedetid og sikre at ditt arkiv alltid har et perfekt klima.