Ukontrollert luftfuktighet truer matsikkerheten

Ved bearbeiding av kjøtt, svinekjøtt, fjørfe og pølser kan ukontrollert luftfuktighet raskt skape forhold som påvirker produktkvalitet og utbytte, og som kan svekke etterlevelsen av matsikkerhetsstandarder som USDA og HACCP. 

For høye fuktighetsnivåer, for eksempel etter vask og manuell tørking, kan føre til kondens på overflater, utstyr og bygningskonstruksjoner. Dette øker risikoen for bakterie- og muggvekst i produksjonsområder med strenge hygienekrav. Vanndamp og inntrengende fuktighet kan også påvirke kjøttmodning, emballering og prosesseringsoperasjoner, noe som kan redusere produktets konsistens og kvalitet. 

I kjøle- og fryselagre bidrar overskuddsfuktighet til rim- og isdannelse, glatte gulv og problemer med strekkodeskanning, noe som påvirker sikker forflytning og daglig håndtering. 

Ukontrollert luftfuktighet er ikke bare en ulempe, men en direkte trussel mot matsikkerhet, driftssikkerhet og et trygt arbeidsmiljø.

Uten luftavfukting risikerer du:

  • Kondens på produktene, noe som kan føre til kontaminering
  • Ekstra rengjøring på grunn av overskuddsfuktighet etter vask
  • Produkttap som følge av trimming og bedervelse
  • Hyppigere avriming og vedlikehold i kjøle- og fryselagre
  • Økt energiforbruk og mer nedetid

«Siden vi installerte avfuktingsutstyret, har vi ikke hatt behov for å henge opp plast eller bruke de vanlige to personene per skift for å kontrollere kondens. Vi trenger heller ikke å tørke takene om morgenen etter rengjøring og desinfisering. Vi vil fortsette å bruke denne teknologien i fremtiden for å bidra til å eliminere kondens.»

Mike Hanson, Complex Manager

Tyson Foods

Utfordringer knyttet til overskuddsfuktighet i kjøttforedling

For høy fuktighet bør unngås i anlegg for kjøttforedling, pølseproduksjon, svinekjøttbearbeiding og fjørfeproduksjon for å forhindre tåkedannelse og sikre hygienestandarder.

Hyppig rengjøring er en utfordring i kjøttforedling

Kjøttforedlingsanlegg bruker store mengder vann til rengjøring. Når fuktighet og kondens ikke kontrolleres, kan produsenter oppleve forsinkelser ved oppstart etter rengjøring, ekstra manuell avtørking og uplanlagte produksjonsstopp. Ved bruk av luftavfukting opplever kundene våre ofte at tørketiden etter vask reduseres med rundt 40 %, for eksempel fra 5 til 3 timer.

Mikrobiell vekst og etterlevelse av regelverk

Mugg og bakterier trives i de fuktige forholdene som finnes i kjøttforedlingsanlegg. Når den relative luftfuktigheten overstiger 70 %, er den mikrobielle veksten mer enn 22 ganger høyere enn ved en luftfuktighet på 50 %. For å overholde USDA- og HACCP-krav må kondens kontrolleres for å forhindre bakterievekst og matforurensning.

Produktkvalitet, konsistens og redusert svinn

Kvaliteten på kjøttprodukter kan svekkes av for mye fuktighet, noe som fører til kondens, bedervelse og ujevnt produktutseende. Dette gjelder gjennom hele produksjonsprosessen, inkludert emballeringsfasen. Effektiv kontroll av luftfuktigheten bidrar til å redusere svinn, forlenge holdbarheten og sikre produkter med jevnt høy kvalitet.

Sorpsjonsavfukting for bearbeiding av kjøtt, svinekjøtt og fjørfe

For å kontrollere luftfuktigheten er avfukting avgjørende gjennom hele kjøttforedlingsprosessen. Munters energieffektive sorpsjonsavfuktere hjelper produsenter av kjøtt, svinekjøtt og fjørfe med å forbedre hygienen, beskytte produktkvaliteten, redusere svinn og sikre effektiv drift i alle prosessledd. 

  • Forbedre etterlevelsen av matsikkerhetskrav i HACCP-klare miljøer. 
  • Øk oppetiden i produksjonen med færre avbrudd. 
  • Reduser produktsvinn og behovet for omarbeiding. 
  • Forkort rengjørings- og avrimingstider. 
  • Forbedre sikkerhet og arbeidsforhold for ansatte. 
  • Reduser energiforbruk og driftskostnader. 

Humidity control across the meat processing chain...

1. Slaughter and primary processing

Prevent condensation on ceilings and equipment all year round to improve hygiene and reduce contamination risk in slaughter houses and abattoirs.

2. Cutting and deboning halls

Maintain stable RH to reduce microbial growth and improve operator comfort and productivity.

3. Chilled processing areas

Eliminate condensation at low temperatures and reduce sanitation time between shifts.

...ensures perfect products and operational efficiency

Er du klar til å optimalisere ditt anlegg for kjøtt- eller fjørfebearbeiding i dag?

Utvalgte løsninger som er ideelle for ditt kjøttbearbeidingsanlegg

MX3 – Sorpsjonsavfukter for kjøttproduksjon 

Leter du etter en mellomstor avfukter til ditt kjøttforedlingsanlegg? Munters MX3 kan være løsningen du ser etter. Dette er en høytytende sorpsjonsavfukter utviklet for de mest krevende bruksområdene. Med 15–20 % bedre energieffektivitet enn forrige modell kombinerer MX3 kraftig avfuktingskapasitet og redusert energiforbruk i et kompakt og korrosjonsbestandig design.

MX3 er ideell for skjære- og prosesseringsområder som krever presis og energieffektiv fuktighetskontroll. Den kan installeres som en frittstående avfukter eller som kjernen i den svært fleksible luftbehandlingsløsningen MX3 PLUS. Den avanserte sorpsjonsrotorteknologien sikrer lang levetid med høy fuktabsorpsjonskapasitet samt energieffektiv kontroll av temperatur og luftfuktighet, noe som gir pålitelig og stabil drift over tid.

DSS Pro – Fuktighetskontroll for store kjøttforedlingsanlegg 

Leter du etter en stor avfukter til ditt kjøttforedlingsanlegg? Munters DSS Pro-serien kan være løsningen du trenger. Produksjon av kjøtt, svinekjøtt og fjørfe krever presis fuktighetskontroll døgnet rundt for å oppfylle HACCP-kravene. Sorpsjonsavfukting sikrer stabile resultater med høy ytelse og minimalt svinn. Oppnå energibesparelser på opptil 30 % med Munters DSS Pro eller DSS Pro SE. 

Munters DSS Pro er en fullt integrert, modulbasert luftbehandlingsløsning for presis temperatur- og fuktighetskontroll i de mest krevende industrielle applikasjonene. De fleksible modulene for forbehandling og/eller etterbehandling leveres ferdig montert, fabrikktestet og klare til bruk. 

DSS Pro SE bygger på den samme velprøvde modulære teknologien og er en mer strømlinjeformet versjon av DSS Pro, hvor de viktigste komponentene er samlet i én kompakt enhet.

Anbefalte produkter for produsenter av kjøtt, svinekjøtt og fjørfe

ML

Frittstående avfuktere

IceDry 1400 AirC

Frittstående avfuktere

MX2

Frittstående avfuktere

MCD

Frittstående avfuktere

Lær mer om hvordan du kan optimalisere klimaet i kjøttbearbeiding

Forebygg spredning av bakterier i næringsmiddelindustrien

Forskning har identifisert en alvorlig utfordring i næringsmiddelindustrien. Selv svært små mengder av enkelte bakterietyper kan forårsake alvorlig sykdom hos mennesker og få betydelige konsekvenser.

Last ned whitepaper

Avfuktingens rolle i HACCP-planen din

Kjøttforedlingsanlegg kan bli sterkt påvirket av ukontrollert luftfuktighet, noe som kan påvirke både produksjonen og HACCP-prosessene. Ved å installere sorpsjonsavfukting kan matsikkerheten forbedres betydelig gjennom redusert kondensdannelse. En fullstendig risikovurdering bør inkludere fuktighetskontroll som en del av HACCP for å unngå at kondens drypper ned på animalske produkter.

Les brosjyren

Livssyklusstøtte fra Munters' serviceeksperter

Munters' sorpsjonsavfuktingssystemer er utviklet for de krevende forholdene som finnes i kjøttforedlingsanlegg. For å sikre effektiv og pålitelig drift av utstyret ditt tilbyr våre serviceteam ekspertstøtte gjennom hele systemets livssyklus, fra idriftsettelse og planlagt vedlikehold til ytelseskontroller, reservedeler og teknisk assistanse. 

Med service fra Munters kan kjøttprodusenter beskytte kritiske produksjonsområder, redusere nedetid, opprettholde etterlevelse av regelverk og drive virksomheten med trygghet. Spør oss om våre skreddersydde serviceavtaler for din spesifikke applikasjon.

Ofte stilte spørsmål om bearbeiding av kjøtt, pølser, svinekjøtt og fjørfe

Fuktighetskontroll forhindrer kondens, som kan føre til bakterievekst, produktkontaminering og sikkerhetsrisikoer. Det er avgjørende for å opprettholde hygieniske standarder og den generelle produktkvaliteten i kjølte omgivelser.

Vanligvis bidrar en relativ luftfuktighet mellom 40 % og 60 % til å hemme mikrobiell vekst og redusere risikoen for kondens.

Å forhindre kondens og holde luftfuktigheten innenfor et optimalt område er avgjørende for å oppfylle kravene til matsikkerhet. Mange mikroorganismer trives i fuktige miljøer. Selv om området holdes kaldt, kan høy fuktighet fortsatt gi gode vekstvilkår for mugg og bakterier. Ved å opprettholde en relativ luftfuktighet på rundt 40–60 % RH hemmer Munters avfuktere mikrobiell vekst og kan også redusere potensiell virusspredning. Dette betyr at det ikke dannes vanndråper som drypper ned på kjøtt eller emballasje, noe som støtter opp under regulatoriske krav og målsettinger. Tørre tak og overflater innebærer lavere risiko for Listeria, Salmonella og andre forurensninger. Med Munters' avfuktingssystemer kan produsenter oppfylle USDA/FDA- og HACCP-retningslinjene med trygghet, vel vitende om at fuktighet ikke skaper skjulte grobunner for sykdomsfremkallende organismer.

Absolutt. Mye produksjonstid går tapt i kjøtt- og fjørfeanlegg på grunn av rengjøring og avriming som følge av overskuddsfuktighet. Munters sine klimaløsninger løser dette ved å tørke produksjonsmiljøet langt raskere, slik at tiden det tar før lokalene er klare for produksjon etter nedvasking eller avriming blir betydelig redusert. I stedet for at ansatte bruker timer på å skrape vann av gulv eller tørke bort kondens fra overhengende konstruksjoner, vil en Munters-avfukter fjerne denne fuktigheten i løpet av natten. Dette betyr kortere rengjørings- og sanitærsykluser og raskere oppstart av neste skift. Det betyr også færre uplanlagte stopp, siden det blir mindre behov for å stanse produksjonen for å håndtere sikkerhetsrisikoer eller for å håndtere potensiell kontaminering eller produktskader. Ved å kontrollere luftfuktigheten bidrar du til at produksjonslinjene går jevnt og effektivt, samtidig som energiforbruket reduseres, kapasiteten økes og den totale effektiviteten i anlegget forbedres.

Kjøle- og fryselagre i kjøttforedlingsindustrien er svært utsatt for problemer knyttet til luftfuktighet. Når varm og fuktig luft trenger inn i et kjølerom, for eksempel gjennom åpne dører eller under lasting og lossing, kondenserer fuktigheten og kan fryse. Dette fører til oppbygning av rim og is på kjølebatterier, tak og produktemballasje. Dette skaper ikke bare sklifare og gjør rengjøringen mer krevende, men smeltende is eller oppsamlet vann kan også dryppe ned på kjøttprodukter. Dette kan føre til bakterievekst og øke risikoen for bedervelse. Den beste måten å unngå disse problemene på er å fjerne fuktigheten før den kommer inn i eller kondenserer i kjølerommet. Munters-avfuktere gjør nettopp dette. De tørker luften og forhindrer dermed kondens og isdannelse fra starten av. Resultatet er et sikrere og mer effektivt kjølelager uten is på gulv eller utstyr, med mindre behov for avriming og bedre beskyttelse av kjølelagrede produkter. Anlegg som har installert Munters avfuktingsløsninger i kjøle- og fryserom har erfart at både produktkvaliteten og sikkerheten for de ansatte har blitt forbedret, samtidig som både planlagt og uplanlagt nedetid har blitt redusert.

Munters kombinerer avansert teknologi med omfattende bransjekunnskap for å levere optimale løsninger til næringsmiddelindustrien. Vår sorpsjonsrotorteknologi regnes som gullstandarden innen høyytelses avfukting, og leverer de lave luftfuktighetsnivåene som kjøtt- og fjørfeproduksjon krever, langt mer effektivt enn tradisjonelle HVAC-systemer eller kjøling alene. Munters-rotorene er spesialutviklet for å kunne absorbere mer fuktighet og levere en mer stabil ytelse enn andre løsninger. Dette resulterer i høyere energieffektivitet, mindre plassbehov for utstyret og lavere driftskostnader for virksomheten din. Vi forstår også behovene i næringsmiddelindustrien. Munters har flere tiårs erfaring og tilbyr skreddersydde løsninger som er tilpasset utformingen av hvert enkelt anlegg og de klimautfordringene virksomheten står overfor. Vi kan gjennomføre en grundig befaring og analyse av anlegget, og deretter utvikle en unik løsning som bidrar til å sikre regelverksetterlevelse, redusere energiforbruket og øke produksjonskapasiteten.

Er du klar til å optimalisere ditt anlegg for kjøtt- eller fjørfebearbeiding i dag?