Sorpsjonsavfukting sammenlignet med andre teknologier for fuktighetskontroll

Det finnes tre primære måter å fjerne fukt fra luft på: Nedkjøling for å kondensere vanndamp; Øke det totale trykket, noe som forårsaker kondensasjon; La luften passere over et tørkemiddel, som trekker fuktighet ut av luften gjennom forskjeller i damptrykk.

Forstå hvordan fuktighet fungerer

Når man sammenligner de ulike teknologiene for fuktighetskontroll som er tilgjengelige på markedet, er det viktig å ha en grunnleggende forståelse av hvordan fuktighet fungerer. Viktige begreper å forstå er relativ vs. absolutt fuktighet, og hvordan de relaterer seg til duggpunkt og kondensasjon.

Strategier for fuktighetskontroll: avfukting vs. oppvarming

For en rekke industrielle prosesser og konserveringsapplikasjoner fungerer temperaturkontrollsystemer også som løsninger for fuktighetskontroll. Selv om oppvarming kan gi en viss grad av fuktighetskontroll, er det unøyaktig, ineffektivt og kostbart. Når fuktighet er hovedproblemet, er avfukting – ikke oppvarming – den mest effektive løsningen.

Hvordan sorpsjonsavfukting fungerer 

Sorpsjonsavfuktere fungerer svært annerledes enn kjølebaserte avfuktere. I stedet for å kjøle luften for å kondensere fuktigheten, trekker adsorbenter fuktighet fra luften ved å skape et område med lavt damptrykk på overflaten av adsorbenten. Trykket fra vannet i luften er høyere, så vannmolekylene beveger seg fra luften til adsorbenten, og luften avfuktes.

Den essensielle egenskapen til adsorbenter er deres lave overflatedamptrykk. Hvis adsorbenten er kjølig og tørr, er overflatedamptrykket lavt, og den kan trekke fuktighet fra luften, som har høyt damptrykk når den er fuktig. Når adsorbenten blir våt og varm, er overflatedamptrykket høyt, og den avgir vanndamp til den omkringliggende luften. Damp beveger seg fra luften til adsorbenten og tilbake avhengig av forskjeller i damptrykk.

Det finnes fem typiske konfigurasjoner for sorpsjonsavfuktere: 

  • Væskespraytårn
  • Fast pakket tårn
  • Roterende horisontal seng
  • Flere vertikale senger
  • Roterende Honeycombe® 

Hver konfigurasjon har fordeler og ulemper, men det mest effektive valget for de fleste applikasjoner er vanligvis et system bygget rundt en Honeycombe®-rotor.

Sorpsjonshjul og rotorteknologi

Et adsorpsjonshjul (også kalt en rotor) består av en halvkeramisk struktur impregnert med et desiccant, plassert inne i et metallhjul. Den eksakte formelen for det brukte desiccantet tilpasses basert på applikasjonen og ønsket nivå av fuktkontroll. 
 
Les mer om Munters’ patenterte rotorteknologi her

Velge riktig avfuktingsløsning

Når man kontrollerer fuktighet med avfukting, finnes det to allment tilgjengelige teknologier – adsorpsjons- og kjølebaserte avfuktere. Begge teknologiene avfukter luften, men de har svært ulike egenskaper og bruksområder.

Adsorpsjonsavfuktere

Adsorpsjonsavfuktere er ideelle for kritiske miljøer som farmasøytisk produksjon, kaldlagring eller renrom, da de gir jevn og pålitelig ytelse under de tøffeste forholdene. De gir konsekvent og ekstremt presis fuktkontroll ved enhver temperatur eller relativ luftfuktighet. De er de eneste systemene som kan opprettholde de presise, ekstremt lave duggpunktene som kreves i kritiske miljøer som farmasøytisk produksjon eller renrom, batteriproduksjon, kaldlagring og næringsmiddelproduksjon. Adsorpsjonsavfuktere er også den mest energieffektive løsningen og tilbyr lavere driftskostnader.

Kjølebaserte avfuktere

Disse enhetene bruker kalde spoler til å kondensere fuktighet fra luften. De fungerer best i varme, fuktige forhold med høy fuktbelastning. De er rimelige i moderate forhold (f.eks. 50 % RH, over 10 °C). Men de sliter ved lave temperaturer – spolene kan fryse – og de kan ikke pålitelig oppnå svært lave RH-nivåer. De er en god løsning i mindre krevende forhold der bare et lite system er nødvendig, men de er ikke egnet for de fleste industrielle og kommersielle applikasjoner.

Sorpsjonsavfukting vs andre fuktighetsmetoder | Munters