スタンドアロン型除湿機
MX3
Munters MX3は、最も過酷な用途向けに設計された高性能のデシカント除湿機です。従来モデルと比較して15~20%のエネルギー効率向上を実現し、強力な除湿能力と省エネ性能を、コンパクトで耐食性に優れた設計に集約しています。
優れた特徴
- 革新的でエネルギー効率の高いローター技術
- 従来モデル比で15~20%の省エネ性能向上
- 除湿性能最大15%向上
- CO₂排出量最大15%削減
- 接続機能による遠隔監視・制御
- 標準でガス・蒸気・電気による再生に対応
- 接続機能による遠隔監視・制御
- 設定可能な前処置、後処理
- 接続性
- 露点センサ
- さまざまなコーティングを提供(ムンタースプロテクトまたはステンレス鋼)
- エネルギー効率パージ(EEP)
- エネルギー回収パージ(ERP)
- フィルターM5、G4またはG4/F7の組み合わせ
- 処理ファン
- システムバイパス
- システムコントロール
- Climatix
- 再生(ガス、電気、蒸気)