生産の最適化、腐食の排除、運用コストの削減

制御されていない湿度は、結露や腐食の問題、塗装やコーティングの不具合、信頼性の低い試験条件の原因となります。このような問題を解決するため、ムンタースは自動車産業が正確な仕様に沿った温度と湿度を維持することを可能にするシステムを提供しています。

湿度や温度などの環境要因を制御することは、自動車産業にとってビジネス上の必須事項です。ムンタースの自動車用除湿機、VOC除害高温空気対空気エネルギー回収ソリューションは、自動車、部品、機器の生産と保護、排出ガスの削減、運用コストの削減において重要な役割を果たします。

ムンタースは、ISO 9001:2008および14001認証を取得した工場で製造した、費用対効果に優れエネルギー効率の高い自動車産業向け ソリューションを提供しています。ムンタースのシステムは、お客様の特定の要件と用途に合わせて設計できます。

リソース:

自動車産業のアプリケーション

製造工程における湿度制御

ムンタースの自動車製造向け除湿機ソリューションは、周囲環境や屋外の状況に左右されることなく、屋内の空気条件を効果的に一定に維持します。その結果、結露や腐食などの問題が発生することなく、製造速度、一貫性・品質が向上します。

世界中の自動車メーカーがムンタースの装置を使用して、自動車のラミネート加工、成形、射出成形、自動車の窓ガラスの製造、その他多くの製造工程に理想的な環境を作り出しています。

自動車産業向けソリューションについては、ムンタースにお問い合わせください。

利点:

  • 年間を通じて一貫性のある最適化された生産工程
  • 結露や腐食の問題を防止
  • より速い生産
  • より高い品質
  • 一貫性の向上
  • 他の手法と比較して低い運用コスト

塗装・コーティング工程の改善

プライミング、塗装、コーティングの工程で乾燥空気を使用することで、高品質な仕上がりと、乾燥トンネルの短縮による乾燥時間の短縮が実現します。

コーティングの仕様で求められる最大相対湿度は、湿度の高い夏季には達成できないことが多く、ひび割れや気泡などの不完全さにつながります。ムンタースの湿度・温度制御ソリューションを使用することで、塗装・コーティング工程の品質を1年を通して一定に保ち、コストのかかる生産中断を回避できます。全体的な乾燥の一貫性が向上することで、手戻りが減り、製造コストを抑えることができます。

さらに、溶剤などの揮発性有機化合物 (VOC) を含む塗装ブースの排気処理は、ムンタースのZeolロータ式濃縮システムで容易に行えます。このシステムは、低濃度のVOCを含む大量の排気を小さな濃縮した流れに集中させ、酸化剤でコスト効率良く破壊します。

ムンタースの高温熱交換器は、塗装ブースの排気の削減など、エネルギーを消費するプロセスから最大1093°C (2000°F) の温度で熱を回収します。回収されたエネルギーは、プロセスの補充空気として戻されたり、燃焼用空気の予熱に使用されたり、工場やオフィスの暖房に使用されたりします。

ムンタースの自動車産業向けソリューションについては、お問い合わせください。

利点:

  • より高く一貫した品質
  • 乾燥時間の短縮
  • 低排出ガス
  • エネルギー効率の向上
  • より快適な作業環境

試験のための環境条件をシミュレート

エンジン、アセンブリ、完成車両の試験と測定は、製造工程における重要なチェックポイントです。風洞、浸漬ボックス、環境チャンバー、無響室などの試験ステーションでは、性能測定値の正確性と再現性が確保され、品質目標を満たすために正確な環境条件が求められます。

ムンタースの自動車試験用除湿機ソリューションは、メーカーが-70°C (-94°F) までの環境露点をシミュレートすることを可能します。

  • 高温・低温始動試験
  • 冷暖房性能評価
  • フロントガラス/ウインドウデフロスタ/デミスト試験
  • 過酷な環境における機能性、耐久性、構造評価
  • コンポーネント・材料の性能評価
  • 制御された熱「浸漬」と日射の評価

ムンタースの自動車産業向けソリューションについては、お問い合わせください。

利点:

  • 再現性と調整可能な環境条件
  • 性能測定の向上
  • より高い品質
  • 他の手法と比較して低い運転コスト

排気ガス測定試験

自動車メーカーは、排気ガスを通じて大気中に排出される有害物質の削減に取り組んでいます。ムンタースの除湿技術は、指定された温度と低湿度で精製された明確に定義された希釈空気を供給することにより、排出ガスを最小限に抑えるための信頼性の高い測定値を得ることに役立ちます。

このシステムは気流を変化させることを可能にし、特定の要件に合わせた試験を可能にします。製品開発や認証のための標準化された試験を、夏季と冬季の条件をシミュレートして実施できます。

ムンタースの自動車産業向けソリューションについては、お問い合わせください。

利点:

  • 再現性と調整可能な試験条件
  • 排出ガス測定の改善
  • 他の手法と比較して低い運用コスト

保管中や輸送中の自動車や部品を保護

金属部品、内装パネル、トリム、電子機器、原材料など、湿気に弱い自動車や部品には、廃棄物や規格外部品の不合格につながるカビや腐食が発生するリスクがあります。ムンタースの除湿機が提供する低湿度環境で自動車部品を適切に保管・輸送することで、カビや腐食を防ぐことができます。

ムンタースの自動車産業向けソリューションについては、お問い合わせください。

利点:

  • 自動車と部品の効率的な保存
  • 年間を通じた環境制御
  • 他の手法と比較して低い運転コスト

自動車産業における加湿アプリケーション

湿度を正確に制御することで、自動車産業のさまざまなプロセスを大幅に強化し、最終的に生産効率と製品品質を向上させることができます。ムンタースは、塗装スプレーブース、サンディングデッキ、エンジン試験環境などで直面する課題に対応する専用設計の加湿ソリューションを提供しています。

品質と生産性の両方に非常に大きな期待が寄せられる自動車産業の塗装には、困難が伴います。外気の湿度が低い冬には、粉塵の増加や静電気の問題などの生産上の問題が生じる可能性があります。ムンタースの加湿ソリューションは、空気を最適なレベルに加湿することでこれらの問題に対処し、均一な色、滑らかな塗料分布、汚染物質の低減を実現します。

サンディングデッキの適切な相対湿度を維持することは、粉塵を抑制し、静電気の蓄積を軽減するために不可欠です。ムンタースの加湿ソリューションは、空気中の塗装の粉塵がボディ表面に付着することを効果的に防ぎ、サンディング時間を短縮し、仕上げ品質を向上させます。

排気ガス試験では、厳格な温度・湿度制御パラメータを常に満たす必要があります。ムンタースの加湿システムは、正確な制御と信頼性を提供し、正確な試験条件を実現します。
ムンタースの加湿ソリューションの利点:

  • ボディ表面への空気中の粉塵の付着を防ぐ
  • 静電気の蓄積を抑え、生産効率を向上
  • 水性塗料の完全性を維持
  • 排気ガス試験における正確な湿度制御
  • 作業環境の改善による従業員の健康促進

製品 - 自動車

BX Series

スタンドアロン型除湿機

触媒式酸化装置

Thermal oxidizers

CELdek

蒸発媒体

ComDry NX

ポータブル除湿機

ケーススタディとハイライト

ムンタースで得られるメリット

自動車産業向け環境制御 | Munters