空調、エネルギー回収、クリーンテクノロジーソリューション

除湿ソリューションで知られるムンタースですが、重要な商業・工業生産プロセス向けにも、さまざまな環境制御、エネルギー回収、クリーンテクノロジーソリューションを提供しています。

一般産業向けアプリケーション

腐食、カビの防止

室内の相対湿度を低く保つことで、腐食、カビの原因となる結露の発生を防ぎます。適切な相対湿度を維持するために空気を加熱することは、不要なエネルギーの消費につながります。ムンタースのデシカント式除湿機は、温度を上げることなく湿気を除去し、最適な相対湿度を維持するため、産業用途で大幅なエネルギー節約を実現します。

あらゆる生産に対応するムンタースの幅広い空調ソリューションについては、お問い合わせください。

利点:

  • カビ、腐食の防止
  • 電気系統の保護
  • 温度を上げずにエネルギーコストを削減
  • メンテナンス費用の削減
  • より快適な作業環境の提供

より良い空気質と作業環境

屋内空気質 (IAQ) は、粉塵、花粉、カビ、揮発性有機化合物 (VOC) などの汚染物質によって損なわれます。長期にわたり劣悪なIAQにさらされることは、喘息などの慢性呼吸器疾患の原因になります。

屋内の湿度を損なうことなく建物の換気量を増やすことは困難です。ムンタースは、実績のある2つの技術を採用しています。無駄をなくすエネルギー回収と、建物の快適性に関するASHRAE基準を満たす許容範囲内に相対湿度を収めることを可能にするデシカント式除湿です。さらに、ムンタースはコスト効率とエネルギー効率に優れたゼオライトロータ濃縮システムも提供しています。このシステムは、空気中のVOCを除去しながら、作業環境と全体的な環境を改善します。

あらゆる生産に対応するムンタースの幅広い空調ソリューションについては、お問い合わせください。

利点:

  • 屋内空気質の向上
  • 快適性の向上
  • 運用コストの削減
  • ASHRAEガイドラインの遵守

最適な保管条件

特に湿気に弱くデリケートな商品を保管する倉庫や保管施設のオーナーの主な懸念事項の一つは、過度の湿気です。湿気は、金属、粉体、食品、電子機器、衣料品など一般的に保管されている多くの商品、そして保管施設自体の設備に、コストのかかる破壊的なダメージをもたらす可能性があります。

建物の断熱性の改善により問題は緩和されますが、完璧な環境を維持するには長期的なソリューションが必要です。ムンタースの除湿装置は、湿気の多い空気を屋外に排出したり、水分を凝縮させて水にしたりすることで、保管品を最適な状態に保ちます。

あらゆる生産に対応するムンタースの幅広い空調ソリューションについては、お問い合わせください。

利点:

  • 保管されている商品と機器の保護
  • カビ、細菌、腐食の防止
  • 年間を通じて室内環境を制御
  • 建物の利用者の快適な環境を確保
  • エネルギーコストの削減

温度と湿度の複合制御

多くの場合、メーカーは温度と湿度を個別に制御する必要があります。ムンタースのエネルギー効率の高い産業用空調システムは、デシカントロータ技術をスマートに活用し、温度と湿度のさまざまな制御の組み合わせに対応します。

ムンタースの最適化された産業用湿度除去と専用の外気システム (DOAS) は、非常に乾燥した空気を供給することで、制御された空間のピーク時の潜在的な設計条件を管理します。さらに、エネルギー消費を最小限に抑えるために入力容量を抑えて運転し、制御された空間の潜在負荷がそれほど高くない時間帯に、より適切な湿度の供給空気を提供します。このシステムは、エネルギー効率の高い方法で温度と湿度の大きな変動に対応する優れた柔軟性を提供しながら、空間に求められる温度を湿度の条件を維持します。

あらゆる種類の生産に対応する幅広い環境制御ソリューションについては、ムンタースにお問い合わせください。

利点:

  • 必要性に応じた正確な環境制御
  • 最大限の柔軟性
  • エネルギーコストの削減

よりクリーンなプロセスのためのエネルギー効率に優れたソリューション

ムンタースのクリーンテクノロジーソリューションには、気体と液体の分離を必要とするあらゆる場所で役立つミスト除去と気液分離システム、化学成分を分離して液体の抽出を容易にする物質移動技術、大気中の汚染物質を除去するVOC除害などがあります。クリーンテクノロジーは、排出ガスを削減しながらプロセスの生産性を高めます。

あらゆる種類の生産に対応するクリーンテクノロジーソリューションについては、ムンタースにお問い合わせください。

利点:

  • 業界をリードする専門知識
  • 生産とエネルギー効率の改善
  • 低排出ガス
  • カーボンフットプリントの削減

エネルギー効率の高い冷却

ムンタースは、蒸発冷却ソリューションのグローバルリーダーです。ムンタースの直接/間接蒸発冷却技術は、持続可能でエネルギー効率に優れる自然の冷却方法を利用しています。

ムンタースの蒸発冷却ソリューションには、蒸発した水が断熱冷却用に設計されたパッドを使用して空気中に放出される直接蒸発冷却器と、蒸発した水が熱交換器を通過する際に掃気を冷却し、それによって空間の湿度を一定に保つ間接蒸発冷却器があります。冷却サイクルにコンプレッサーを必要としない直接/間接蒸発冷却技術のエネルギー効率は、非常に優れています。

あらゆる種類の生産に対応する冷却ソリューションについては、ムンタースにお問い合わせください。

利点:

  • 業界をリードする専門知識
  • 持続可能で優れたエネルギー効率
  • 高い信頼性とコスト効果
  • 幅広い冷却ニーズに対応

製品 - 一般産業

ML Plus

除湿システム

ML

スタンドアロン型除湿機

ComDry NX

ポータブル除湿機

ムンタースで得られるメリット

あらゆる産業向けの環境制御ソリューション | Munters